ECS-B-122X109-S-UV -V GY
-
Pouzdro elektroniky
1054708
Větrané pouzdro řady ECS, šroubové zajištění. Krytí pouzdra IP66/IP67/IP68/IP69 při kombinaci s příslušnou čelní deskou. Barva: Šedá (7042), šířka: 164 mm, výška: 116 mm, hloubka: 64 mm
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Design pouzdra dovoluje instalaci různých tlouštěk desek plošných spojů pro vysokou rozmanitost použití
Integrovaná membrána pro vyrovnání tlaku pro proměnlivé okolní tlaky
Volitelné příslušenství pro montáž na stěnu a stožár
Osvědčená technika připojení desek plošných spojů
Integrovaná ochrana proti manipulaci
Účinná ochrana elektroniky před tepelnými a mechanickými vlivy prostředí
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití