Robustní pouzdra elektroniky ECS se optimálně hodí pro montáž na stěnu a na sloup. Umožňují jednoduchou integraci desek plošných spojů o tloušťkách 1,59 mm a 2,38 mm. Kromě toho je pouzdro dostupné i ve variantě s ventilací. Integrovaná ochrana před manipulací zabraňuje neoprávněným přístupům.
Přední panel řady ECS, připravený k integraci konektoru D-SUB-25, šroubový zámek, stupeň ochrany IP66/IP67/IP68/IP69 v kombinaci s pouzdrem ECS, barva: černá (RAL 9005), šířka: 163 mm, výška: 30 mm, hloubka: 62 mm