Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

ECS-P-122X169-S-UV1-2PV - Čelní deska
1143769

Přední panel řady ECS, připravený k integraci konektoru SUNCLIX PV-FT-C3 (zástrčka a zásuvka), šroubový zámek, stupeň ochrany IP66/IP67/IP68/IP69 v kombinaci s pouzdrem ECS, barva: černá (RAL 9005), šířka: 163 mm, výška: 30 mm, hloubka: 62 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Design pouzdra dovoluje instalaci různých tlouštěk desek plošných spojů pro vysokou rozmanitost použití
Volitelné příslušenství pro montáž na stěnu a stožár
Osvědčená technika připojení desek plošných spojů
Integrovaná ochrana proti manipulaci
Účinná ochrana elektroniky před tepelnými a mechanickými vlivy prostředí