Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

ECS-B-122X169-S-UV1-V - Pouzdro elektroniky
2230002

Odvětrávané pouzdro z řady ECS, šroubový zámek, stupeň krytí: IP66/67/68/69 při kombinaci s příslušnou čelní deskou, barva: černá (9005), šířka: 164 mm, výška: 176 mm, hloubka: 64 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Design pouzdra dovoluje instalaci různých tlouštěk desek plošných spojů pro vysokou rozmanitost použití
Integrovaná membrána pro vyrovnání tlaku pro proměnlivé okolní tlaky
Volitelné příslušenství pro montáž na stěnu a stožár
Osvědčená technika připojení desek plošných spojů
Integrovaná ochrana proti manipulaci
Účinná ochrana elektroniky před tepelnými a mechanickými vlivy prostředí
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití