ECS-P-122X169-S-UV1-VC3AML4/8
-
Čelní deska
1143773
Přední panel řady ECS, připravený k integraci modulárního obdélníkového konektoru Variocon VC3, šroubový zámek, stupeň ochrany IP66/IP67/IP68/IP69 v kombinaci s pouzdrem ECS, barva: černá (RAL 9005), šířka: 163 mm, výška: 30 mm, hloubka: 62 mm
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Design pouzdra dovoluje instalaci různých tlouštěk desek plošných spojů pro vysokou rozmanitost použití
Volitelné příslušenství pro montáž na stěnu a stožár
Osvědčená technika připojení desek plošných spojů
Integrovaná ochrana proti manipulaci
Účinná ochrana elektroniky před tepelnými a mechanickými vlivy prostředí