HS LC-V-T-D4X5,2S-45
-
Světlovodné vlákno
1082300
Světlovodné vlákno vertikální 4 mm, transparentní, se sférickou hlavou čočky 5,2 mm, montáž pro tloušťku stěny od 1 mm, z polykarbonátu (UL 94-V0), montážní délka 45 mm, vodotěsné, IP68 (EN 50529)
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Světlovody jsou optimálně přizpůsobeny pouzdru elektroniky.
Pevnost ESD
Na přání možné zpracování pouzdra
Umožňuje jednoduché, optické ukazatele stavu a diagnostiky