Fóliová klávesnice pro ICS25x100, samolepicí, technologie s vodivým stříbrem, 4 tlačítka, 2 barvy, 5pólová přípojka, rozteč: 1,0 mm, průhledné okénko pro 0,96" displej TFT
Fóliové klávesnice
Fóliová klávesnice pro BC 107,6 a BC 161,6, samolepicí, technika se stříbrnými vodiči, 4 tlačítek, 2 barvy, 7pólová přípojka, rozteč: 1,0 mm, individuálně sestavitelné v online konfigurátoru
Fóliová klávesnice pro ICS25x122, samolepicí, technologie s vodivým stříbrem, 4 tlačítka, 2 barvy, 5pólová přípojka, rozteč: 1,0 mm, průhledné okénko pro 0,96" displej TFT
Samolepicí fóliová klávesnice, technologie s vodivým stříbrem, 12 plastických tlačítek, 3 barvy, připojovací kabel 100,5 mm, s lisovanou zdířkou female, rozteč: 2,54 mm, teplota použití: -20 °C ... 70 °C
Fóliová klávesnice pro BC 107,6 a BC 161,6, samolepicí, technika se stříbrnými vodiči, 6 tlačítek, 2 barvy, 7pólová přípojka, rozteč: 1,0 mm, individuálně sestavitelné v online konfigurátoru
Samolepicí fóliová klávesnice, technologie s vodivým stříbrem, 16 plastických tlačítek, 3 barvy, připojovací kabel 62 mm, s lisovanou zdířkou female, rozteč: 2,54 mm, teplota použití: -20 °C ... 70 °C
Samolepicí fóliová klávesnice, technologie s měděnými vodiči, 4 plastická tlačítka, 4 barvy, připojovací kabel: 47,3 mm, rozteč: 1,0 mm, provozní teplota: -0 °C ... 45 °C
Samolepicí fóliová klávesnice, technologie s vodivým stříbrem, 28 plastických tlačítek, 4 barvy, připojovací kabel 124 mm, s lisovanou zdířkou female, rozteč: 2,54 mm, teplota použití: -20 °C ... 70 °C
Samolepicí fóliová klávesnice, technologie s vodivým stříbrem, 6 plastických tlačítek, 4 barvy, připojovací kabel: 50 mm, rozteč: 1,0 mm, teplota použití: -20 °C ... 70 °C
Samolepicí fóliová klávesnice, technologie s vodivým stříbrem, 45 plastických tlačítek, 4 barvy, připojovací kabel 77 mm, s lisovanou zdířkou female, rozteč: 2,54 mm, teplota použití: -20 °C ... 70 °C