Fóliová klávesnice - KP ICS25X122 K4 C3 P5
1215684

Fóliová klávesnice pro ICS25x122, samolepicí, technologie s vodivým stříbrem, 4 tlačítka, 2 barvy, 5pólová přípojka, rozteč: 1,0 mm, průhledné okénko pro 0,96" displej TFT

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku




Typ produktu Fóliová klávesnice
Počet pólů 5
Rozteč 1 mm
Druh pouzdra Pouzdra nosné lišty
Technologie Vodivé stříbro / grafit (T6/4 Cu/Ag)
Řada pouzder ICS
Počet tlačítek 4 (2 x 2)

Rozměry 22 mm x 103 mm
11 mm x 22 mm (Výřez pro LCD)
Rozteč 1 mm

Materiál pouzdra Polyester

Vibrační zkouška
Specifikace zkoušky DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Frekvence 10 - 150 - 10 Hz
Rychlost rozmítání 1 oktáva/min.
Amplituda 0,15 mm (10 - 58,1 Hz)
Zrychlení 20 m/s²
Zkušební doba na jednu osu 2,5 h
Zkušební směry Osa X, Y a Z
Otřesy
Specifikace zkoušky DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zrychlení 150 m/s²
Doba trvání rázu 11 ms
Počet rázů v jednom směru 3
Zkušební směry Osa X, Y a Z (poz. a neg.)
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku
Specifikace zkoušky VDMA 24364:2018-05
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 80 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -20 °C ... 70 °C

Způsob montáže lepení

Objednací číslo 1215684
Ks/bal. 10 Kus
Minimální objednané množství 10 Kus
Prodejní kód ACH
Kód výrobku ACHAEJ
GTIN 4063151295776
Hmotnost/kus (včetně obalu) 4,62 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,04 g
Číslo celní sazby 85365011
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500


Kompatibilní produkty

Vaše výhody

Systém pouzder pro vizualizaci a ovládání v rozvaděči
Individuální přizpůsobení fóliové klávesnice prostřednictvím konfigurace
Vzájemně přizpůsobené pouzdro, klávesnice a displeje
Umístění displeje pomocí konfigurátoru