KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9
-
Fóliová klávesnice
2203566
Samolepicí fóliová klávesnice, technologie s vodivým stříbrem, 12 plastických tlačítek, 3 barvy, připojovací kabel 100,5 mm, s lisovanou zdířkou female, rozteč: 2,54 mm, teplota použití: -20 °C ... 70 °C
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Mohu si také nechat individuálně přizpůsobit fóliovou klávesnici?
Ano, fóliové klávesnice lze přizpůsobit pomocí našeho konfigurátoru. Sem se dostanete zadáním webového kódu #0512 do vyhledávacího pole na našich webových stránkách. Alternativně je vám k dispozici naše servisní středisko. Zadejte do vyhledávacího po... Zobrazit více
Ano, fóliové klávesnice lze přizpůsobit pomocí našeho konfigurátoru. Sem se dostanete zadáním webového kódu #0512 do vyhledávacího pole na našich webových stránkách. Alternativně je vám k dispozici naše servisní středisko. Zadejte do vyhledávacího pole na našich webových stránkách webový kód #0685 a použijte kontaktní formulář.
Zobrazit méněJaké nářadí je potřeba k montáži pouzdra příruční tiskárny?
K montáži HCS je zapotřebí křížový šroubovák PH 0. Najdete ho v sekci „Příslušenství“ nebo pod číslem položky 1212558. Pokud je namontován také displej, je zapotřebí další Torx T6.