ECS-P-122X169-S-UV1-1PRC5
-
Čelní deska
1143768
Přední panel řady ECS, připravený k integraci konektoru PV PRC5, šroubový zámek, stupeň ochrany IP66/IP67/IP68/IP69 v kombinaci s pouzdrem ECS, barva: černá (RAL 9005), šířka: 163 mm, výška: 30 mm, hloubka: 62 mm
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
| Druh ochrany | Údaj k el. krytí IP platí pro kombinaci výrobku ECS-B-... ve spojení s neobrobenou čelní deskou ECS-P...-B. |
| Druh ochrany | Při použití čelních panelů s technikou připojení určuje třída ochrany IP techniky připojení třídu ochrany celého řešení. |
| Doporučení | Další informace a podrobnější rozměry najdete v sekci Ke stažení. |
| Druh pouzdra | Ovní pouzdro |
| Typ pouzdra | Venkovní pouzdro |
| Řada pouzder | ECS |
| Produktová řada | ECS..122X..S.. |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 163 mm |
| Výška | 30 mm |
| Hloubka | 62 mm |
| Design desky plošných spojů | |
| Síla desek plošných spojů | 1,57 mm ... 2,36 mm |
| Barva (Pouzdro) | černá (RAL 9005) |
| Materiálem Pouzdro | PC |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Povrchové vlastnosti | neupravený |
| Vibrační zkouška | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvence | 10 - 2000 - 10 Hz |
| Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
| Zrychlení | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
| Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Zkouška žhavým drátem | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Teplota | 850 °C |
| Doba působení | 30 s |
| Mechanická pevnost / padací buben | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Výška zdvihu | 50 cm |
| Frekvence | 50 |
| Otřesy | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma rázu | polosinusová forma |
| Zrychlení | 50g |
| Doba trvání rázu | 11 ms |
| Počet rázů v jednom směru | 3 |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
| Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Zkušební doba | 96 h |
| Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
| Specifikace zkoušky | VDMA 24364:2018-05 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Stupeň ochrany (IP kód) | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Výsledek krytí IP kód | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP66/IP67 |
| Max. dosažitelný kód NEMA | 6 |
| Rázová pevnost | IK08 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 100 °C |
| Počet slotů desky plošných spojů | 1 |
| Síla desek plošných spojů | 1,57 mm ... 2,36 mm |
| Způsob montáže | Šroubový zámek |
| Objednací číslo | 1143768 |
| Ks/bal. | 5 Kus |
| Minimální objednané množství | 5 Kus |
| Prodejní kód | ACF |
| Kód výrobku | ACFDAB |
| GTIN | 4063151131210 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 121,525 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 121 g |
| Číslo celní sazby | 84879090 |
| Země původu | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
SF-TXH 20X100 - Šroubovák 1200151
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelová spona 3240820
-
HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Světlovodné vlákno 1082300
-
HS LC-F-T6X3-150 - Světlovodné vlákno 1082301
-
HS LCA-RGB-10X5-L - Signalizační světlo 1082299
-
ECS-BL - Pojistná svorka 2230012
-
ECS-PM - Montážní úhelník 2230013
-
ECS-PCB - Deska plošných spojů 1004300
-
PRC 5-FT25-MC6-150 - Přístrojový konektor zezadu stěny 1409213
-
SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - Svorka desky plošných spojů 1719228
-
PRC COVER M - Ochranné víko 1409237
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Spojkové konektor 1017632
-
FT NUT M25 BK - Matice 1457937
-
PRC COVER F - Ochranné víko 1409236
Vaše výhody
Design pouzdra dovoluje instalaci různých tlouštěk desek plošných spojů pro vysokou rozmanitost použití
Volitelné příslušenství pro montáž na stěnu a stožár
Osvědčená technika připojení desek plošných spojů
Integrovaná ochrana proti manipulaci
Účinná ochrana elektroniky před tepelnými a mechanickými vlivy prostředí
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno