PRC 5-FT25-MC6-150 - Přístrojový konektor zezadu stěny
1409213

Přístrojový konektor zezadu stěny, Rodina výrobků: PRC 35, barva: černá, počet pólů: 5, průřez vodiče max.: 6 mm2, jmenovité napětí: 690 V AC, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Lisovaný spoj, Typ kontaktu: Trn, délka kabelu: 150, Tato sortimentní položka je dostupná i s jinými délkami kabelů. V případě potřeby kontaktujte lokální zastoupení Phoenix Contact.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Až o 75 % menší konstrukční velikost v porovnání s průmyslovými konektory téhož výkonu
Zajišťovací mechanismus odjistitelný nářadím nebo rukou
Optimální k vnitřnímu a venkovnímu použití díky materiálům odolným vůči vlivu počasí
Dle volby předem osazený nebo s možností osazení