Robustní pouzdra elektroniky ECS se optimálně hodí pro montáž na stěnu a na sloup. Umožňují jednoduchou integraci desek plošných spojů o tloušťkách 1,59 mm a 2,38 mm. Kromě toho je pouzdro dostupné i ve variantě s ventilací. Integrovaná ochrana před manipulací zabraňuje neoprávněným přístupům.
Nevětrané pouzdro řady ECS, šroubové zajištění. Krytí pouzdra IP66/IP67/IP68/IP69 při kombinaci s příslušnou čelní deskou. Barva: Černá (9005), šířka: 164 mm, výška: 176 mm, hloubka: 64 mm