ECS-EX 122X169-L-UV1-V
-
Pouzdro elektroniky
1292761
Větrané pouzdro řady ECS, pojistka proti uvolnění. Krytí pouzdra IP66/IP67/IP68/IP69 při kombinaci s příslušnou čelní deskou. Barva: Černá (9005), šířka: 170 mm, výška: 176 mm, hloubka: 64 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Integrovaná membrána pro vyrovnání tlaku pro proměnlivé okolní tlaky
Volitelné příslušenství pro montáž na stěnu a stožár
Osvědčená technika připojení desek plošných spojů
Integrovaná ochrana proti manipulaci
Účinná ochrana elektroniky před tepelnými a mechanickými vlivy prostředí
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití