ECS-B-64X80-S-UV-V GY
-
Pouzdro elektroniky
1196941
Odvětrávané pouzdro z řady ECS, šroubový zámek, stupeň krytí: IP66/67/68/69 při kombinaci s příslušnou čelní deskou, barva: šedá (7042), šířka: 97 mm, výška: 86 mm, hloubka: 45 mm
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Ultrakompaktní provedení pouzdra pro velkou rozmanitost použití
Design pouzdra dovoluje instalaci různých tlouštěk desek plošných spojů pro vysokou rozmanitost použití
Integrovaná membrána pro vyrovnání tlaku pro proměnlivé okolní tlaky
Volitelné příslušenství pro montáž na stěnu a stožár
Osvědčená technika připojení desek plošných spojů
Integrovaná ochrana proti manipulaci
Účinná ochrana elektroniky před tepelnými a mechanickými vlivy prostředí
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití