ECS-P-64X80-S-UV-B GY
-
Čelní deska
1186435
Čelní deska řady ECS, prázdná, šroubový zámek. Stupeň ochrany IP66/IP67/IP68/IP69 v kombinaci s příslušným pouzdrem. Barva: šedá (7042), šířka: 97 mm, výška: 15 mm, hloubka: 42 mm
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Ultrakompaktní provedení pouzdra pro velkou rozmanitost použití
Design pouzdra dovoluje instalaci různých tlouštěk desek plošných spojů pro vysokou rozmanitost použití
Volitelné příslušenství pro montáž na stěnu a stožár
Osvědčená technika připojení desek plošných spojů
Integrovaná ochrana proti manipulaci
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití