ECS-B-122X109-L-UV1-V - Pouzdro elektroniky
1054714

Větrané pouzdro řady ECS, pojistka proti uvolnění. Krytí pouzdra IP66/IP67/IP68/IP69 při kombinaci s příslušnou čelní deskou. Barva: Černá (9005), šířka: 172 mm, výška: 116 mm, hloubka: 64 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Design pouzdra dovoluje instalaci různých tlouštěk desek plošných spojů pro vysokou rozmanitost použití
Integrovaná membrána pro vyrovnání tlaku pro proměnlivé okolní tlaky
Volitelné příslušenství pro montáž na stěnu a stožár
Osvědčená technika připojení desek plošných spojů
Integrovaná ochrana proti manipulaci
Účinná ochrana elektroniky před tepelnými a mechanickými vlivy prostředí
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití