ECS-P-122X169-L-UV1-B M25
-
Čelní deska
1135328
Čelní deska řady ECS připravená pro kabelové šroubení M25 (1x), pojistka proti uvolnění Stupeň ochrany IP66/IP67/IP68/IP69 v kombinaci s příslušným pouzdrem. Barva: Černá (9005), šířka: 196 mm, výška: 34 mm, hloubka: 62 mm
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Účinná ochrana elektroniky před tepelnými a mechanickými vlivy prostředí
Design pouzdra dovoluje instalaci různých tlouštěk desek plošných spojů pro vysokou rozmanitost použití
Integrovaná membrána pro vyrovnání tlaku pro proměnlivé okolní tlaky
Volitelné příslušenství pro montáž na stěnu a stožár