ECS-B-122X109-L-UV1-NV - Pouzdro elektroniky
1054713

Nevětrané pouzdro řady ECS, pojistka proti uvolnění. Krytí pouzdra IP66/IP67/IP68/IP69 při kombinaci s příslušnou čelní deskou. Barva: Černá (9005), šířka: 172 mm, výška: 116 mm, hloubka: 64 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Design pouzdra dovoluje instalaci různých tlouštěk desek plošných spojů pro vysokou rozmanitost použití
Volitelné příslušenství pro montáž na stěnu a stožár
Osvědčená technika připojení desek plošných spojů
Integrovaná ochrana proti manipulaci
Účinná ochrana elektroniky před tepelnými a mechanickými vlivy prostředí
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití