ECS-P-122X169-L-UV1-B - Čelní deska
2230004

Čelní deska řady ECS, prázdná, pojistka proti uvolnění. Krytí pouzdra IP66/IP67/IP68/IP69 při kombinaci s příslušným pouzdrem. Barva: Černá (9005), šířka: 196 mm, výška: 34 mm, hloubka: 62 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Design pouzdra dovoluje instalaci různých tlouštěk desek plošných spojů pro vysokou rozmanitost použití
Volitelné příslušenství pro montáž na stěnu a stožár
Osvědčená technika připojení desek plošných spojů
Integrovaná ochrana proti manipulaci
Účinná ochrana elektroniky před tepelnými a mechanickými vlivy prostředí
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití