ECS-P-122X169-L-UV1-1M12
-
Čelní deska
2230005
Čelní deska řady ECS, zásuvka M12-SPEEDCON (1×), pojistka proti uvolnění. Stupeň ochrany IP66/IP67/IP68/IP69 v kombinaci s příslušným pouzdrem. Barva: černá (9005), šířka: 196 mm, výška: 34 mm, hloubka: 62 mm
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
Druh ochrany | Údaj k el. krytí IP platí pro kombinaci výrobku ECS-B-... ve spojení s neobrobenou čelní deskou ECS-P...-B. |
Druh ochrany | Při použití čelních panelů s technikou připojení určuje třída ochrany IP techniky připojení třídu ochrany celého řešení. |
Doporučení | Další informace a podrobnější rozměry najdete v sekci Ke stažení. |
Typ produktu | Čelní deska |
Druh pouzdra | Ovní pouzdro |
Řada pouzder | ECS |
Produktová řada | ECS..122X..L.. |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 196 mm |
Výška | 34 mm |
Hloubka | 62 mm |
Design desky plošných spojů | |
Síla desek plošných spojů | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Barva (Pouzdro) | černá (RAL 9005) |
Materiálem Pouzdro | PC |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Povrchové vlastnosti | neupravený |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 2000 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Zrychlení | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška žhavým drátem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Teplota | 850 °C |
Doba působení | 30 s |
Mechanická pevnost / padací buben | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Výška zdvihu | 50 cm |
Frekvence | 50 |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma rázu | polosinusová forma |
Zrychlení | 50g |
Doba trvání rázu | 11 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Zkušební doba | 96 h |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Specifikace zkoušky | VDMA 24364:2018-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Stupeň ochrany (IP kód) | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Výsledek krytí IP kód | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP66/IP67 |
Max. dosažitelný kód NEMA | 6 |
Rázová pevnost | IK08 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 100 °C |
Počet slotů desky plošných spojů | 1 |
Síla desek plošných spojů | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Způsob montáže | Mechanické zajištění k patici |
Objednací číslo | 2230005 |
Ks/bal. | 5 Kus |
Minimální objednané množství | 5 Kus |
Prodejní kód | ACF |
Kód výrobku | ACFDAB |
GTIN | 4055626381404 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 125,88 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 125,88 g |
Číslo celní sazby | 84879090 |
Země původu | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c6e76bce-8905-48c6-8bf9-9a06cd2000e5 |
Kompatibilní produkty
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO - Držák kontaktů 1432444
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - Držák kontaktů 1436628
-
SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - Držák kontaktů 1432457
-
SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO - Držák kontaktů 1432431
-
SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - Držák kontaktů 1436644
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - Držák kontaktů 1437009
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - Držák kontaktů 1436990
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - Držák kontaktů 1424199
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 - Držák kontaktů 1424195
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH - Držák kontaktů 1424201
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - Držák kontaktů 1424197
-
SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 - Držák kontaktů 1424193
-
PROT-M12 - Uzavírací šroub 1680539
-
PROT-M12 SH - Uzavírací šroub 1503302
-
SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - Držák kontaktů 1424180
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
Vaše výhody
Design pouzdra dovoluje instalaci různých tlouštěk desek plošných spojů pro vysokou rozmanitost použití
Volitelné příslušenství pro montáž na stěnu a stožár
Osvědčená technika připojení desek plošných spojů
Integrovaná ochrana proti manipulaci
Účinná ochrana elektroniky před tepelnými a mechanickými vlivy prostředí
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno