Velkoobjemová pouzdra pro venkovní použití OCS pro soběstačné systémy

Velkoobjemová pouzdra pro venkovní použití OCS pro soběstačné systémy

Pouzdra na elektroniku řady OCS se ideálně hodí pro soběstačné systémy přístrojů v náročných okolních podmínkách. Certifikovaná pouzdra z polykarbonátu jsou lehká, odolná vůči povětrnostním podmínkám a ochrání vaši elektroniku trvale a bezpečně před vlhkostí, teplem, UV zářením a mechanickým namáháním. Velkoobjemová plastová pouzdra lze individuálně přizpůsobit a rozšířit pomocí příslušenství. Lze je použít i v náročných aplikacích.

Vaše výhody

  • Celosvětově použitelné: mezinárodně certifikovaný systém pouzder
  • Dlouhá životnost díky UV stabilizovanému polykarbonátu pro venkovní použití
  • Bezpečně integrovaná elektronika: Pouzdra chrání před stříkající vodou a jinými škodlivými látkami.
  • Odolné: Stabilní i při silném mechanickém namáhání v širokém teplotním rozsahu

Nové produkty

Držák fotovoltaického modulu POS Panelfix připevněný na stožáru
Fotovoltaická systémová řešení řady POS

Držák fotovoltaického modulu

Pro energeticky soběstačné systémy

Držák POS Panelfix je vhodný pro montáž různých solárních panelů v rozsahu 20 až 200 Wp. Flexibilní provedení umožňuje jeho připevnění na zeď i na stožár. Díky inovativnímu řešení upínání lze panel připevnit ve velmi krátkém čase pomocí jediného nástroje.

Hlavní vlastnosti

  • Ideální pro oddělenou montáž solárního panelu a elektroniky
  • Montáž pomocí svornic nebo šroubů
  • Kompatibilní se všemi standardními panely v rozsahu 20 až 200 Wp
  • Pro všechny průměry stožárů od 48 do 180 mm
  • Materiál: Ušlechtilá ocel

Vaše výhody

  • Kompatibilní se všemi běžnými panely (20 až 200 Wp) díky inovativnímu upevnění
  • Instalace jednou osobou za pouhých 15 minut pomocí jediného nástroje (velikost klíče 13) díky jednoduché technologii upnutí
  • Flexibilní provedení pro použití na stěně nebo na stožáru
  • Vhodné do náročných podmínek a do síly větru 10 díky dodatečnému vyztužení

Fotovoltaická systémová řešení řady POS

Pro energeticky soběstačné systémy

Pico Off-Grid System (POS) je robustní řešení založené na fotovoltaických panelech s několika výkonovými třídami až do 190 W špičkového výkonu. Řešení zahrnuje pouzdro, držák na sloup a solární panel. Pro vytvoření soběstačného řešení k použití v terénu můžete přidat počítače, komunikační jednotky, baterie atd.

Hlavní vlastnosti

  • Teplotní rozsah celého systému: -40 °C až +85 °C
  • 5 velikostí pouzder OCS kompatibilních s tímto systémem, kabeláž připravená k propojení
  • Solární panel: solární moduly s vysoce výkonnými solárními články 36/45, technologie s monokrystalickými články
  • Montáž na sloup: nastavitelný úhel sklonu fotovoltaického panelu

Vaše výhody

  • Mezinárodně certifikovaný systém pouzder
  • S jedním držákem lze kombinovat různé velikosti pouzder
  • Jednoduchá montáž – celý systém snadno nainstaluje jedna osoba
  • Kompletní systém kromě vlastní elektroniky
  • Jednoduchý dodavatelský řetězec

Konfigurátor pro velkoobjemové skříně OCS pro samostatné systémy

Konfigurátor pro velkoobjemové pouzdro elektroniky pro samostatné aplikace

Vyvíjíte zařízení, která musí spolehlivě fungovat v extrémních podmínkách prostředí? - Řada skříní OCS poskytuje optimální ochranu velkoobjemových elektronických součástek, a to i v případě, že jsou vystaveny vlhkosti, intenzivnímu UV záření, vysokým teplotám a mechanickému namáhání. Nakonfigurujte si nyní skříň na míru. Vyberte si z mnoha velikostí pouzder, různých možností montáže a široké škály příslušenství.

GameChangers od společnosti Phoenix Contact pro připojení přístroje

GameChangers pro připojení přístroje

Více než špičkový výkon – zcela nová úroveň: naše GameChangers posunou vaše aplikace na novou úroveň úspěchu.

Venkovní pouzdra OCS pro náročné prostředí

Obrázek otevřeného pouzdra OCS

Přehled hlavních vlastností

Profitujte z celé řady funkcí, které vám umožňují vysokou míru volnosti při plánování a realizaci vašich aplikací:

  • Schváleno pro různé elektronické systémy mezinárodními certifikacemi
  • Vhodná těsnění PUR chrání proti stříkající vodě
  • Tloušťka stěny pouzdra od 4 mm pro vysokou rázovou pevnost
  • Vhodnost pro použití venku díky UV stabilizovanému polykarbonátu
  • Integrovatelné nastavitelné upevnění panelů nebo desek plošných spojů
  • Integrované montážní čepy k upevnění těžkých součástí
  • Zaplombovatelné a uzamykatelné uzávěry jako ochrana proti zneužití
  • Volitelné příslušenství pro montáž na stěnu nebo stožár
Fotovoltaická systémová řešení řady POS

Fotovoltaická systémová řešení POS

Ideální vybavení pro řešení off-grid Pro náročné aplikace ve venkovních instalacích

Použijte systém POS (Pico-Off-Grid-System) založený na fotovoltaických panelech k vybudování energeticky soběstačných systémů s několika výkonovými třídami až do 190 Wp. Díky robustnímu pouzdru a držáku na sloup z ušlechtilé oceli můžete realizovat spolehlivé a odolné řešení pro dodávku energie v odlehlých oblastech a náročných prostředích. Mezi oblasti použití patří například zaznamenávání enviromentálních dat, průmyslová prostředí s vysokými nároky a mnoho dalších venkovních aplikací.

E-paper
Přehled portfolia pouzder elektroniky

Seznamte se s pouzdry pro nosnou lištu a pro vnější použití a zjistěte, jak rozmanitě můžete přizpůsobit pouzdra elektroniky svým potřebám.

Otevřít e-paper
Pouzdra nosné lišty a polní pouzdra

Výborně se hodí pro tyto aplikace

Pouzdra OCS se používají v náročných aplikacích. Patří sem např. tyto oblasti použití:

  • Monitorovací systémy
  • Systémy hlášení
  • Technologie řízení
  • Meteorologické stanice