OCS HP 161408 TRANS
-
Venkovní pouzdro
1557796
Pouzdro pro venkovní použití, barva: světle šedá; rozměry: 429 x 410 x 228 mm (16“ x 14“ x 8“), včetně rohových vkladačů, záslepek, šroubů; kryt: průhledný; plastový zacvakávací uzávěr; materiál: PC, UV stabilizovaný
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Montážní pokyny | Pro přišroubování součástí k rohovým vložkám, montážním věžím a pouzdru použijte výhradně dodané šrouby. |
| Doporučení | Pro zachování stupně ochrany musíte do všech otvorů nainstalovat vhodné součásti s minimálně stejným stupněm ochrany IP. |
| Doporučení | Další informace a podrobnější rozměry najdete v sekci Ke stažení. |
| Pokyny pro objednávku: | Upevňovací patky, upevňovací desky, montážní desky i upevňovací prvky pro montáž na sloup jsou k dispozici jako příslušenství, ale nejsou součástí dodávky. |
| Druh pouzdra | Ovní pouzdro |
| Typ pouzdra | Venkovní pouzdro |
| Řada pouzder | OCS |
| Produktová řada | OCS..1614.. |
| Větrací otvor k dispozici | ne |
| Přihrádka na baterie | ne |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 410 mm |
| Výška | 429 mm |
| Hloubka | 228 mm |
| Průměr vyvrtaného otvoru | 10 mm (Možná mechanická pojistka na západkovém uzávěru) |
| Barva (Pouzdro) | světle šedá (RAL 7035) |
| Barva (Kryt pouzdra) | transparentní |
| Materiálem Pouzdro | PC UV stabilizovaný |
| Materiálem Těsnění | PUR |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
| Povrchové vlastnosti | neupravený |
| Zkouška žhavým drátem | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Teplota | 850 °C |
| Doba působení | 30 s |
| Stupeň ochrany (IP kód) | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
| Okolní podmínky | |
| Max. dosažitelný kód IP | IP69 |
| Max. dosažitelný kód NEMA | 6P |
| Rázová pevnost | IK10 (při –35 °C ... +40 °C) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
| Způsob upevnění desky plošných spojů | Šroubení |
| Způsob montáže | Montáž na sloup nebo montáž na stěnu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Způsob balení | Balení v kartonu |
| Objednací číslo | 1557796 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | ACF |
| Kód výrobku | ACFDBA |
| GTIN | 4067923064539 |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 4,86 kg |
| Číslo celní sazby | 84879090 |
| Země původu | EE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190103 |
| ECLASS-15.0 | 27190103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
OCS BAT PANEL SET 1614-180-270 - Držák 1768076
-
OCS PANEL 1614 PC - Montážní deska 1562144
-
OCS VENT IP55 - Ventilační prvek 1557909
-
OCS CORNER SCREW SET - Sada šroubů 1521845
-
OCS MOUNT SCREW SET - Sada šroubů 1557900
-
OCS CORNER SET - Upevnění do rohu 1471789
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Šroubovák 1212288
-
SF-PH 2-100 - Šroubovák 1212560
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelová spona 3240820
-
A-INB-M12-69KN-P-LG - Prvek pro sjednocení tisku 1415222
-
A-INL-M12-P-LG - Protimatice 1417659
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelová spona 3240820
-
G-INS-M25-L68N-PNES-LG - Kabelové šroubení 1424472
-
G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Kabelové šroubení 1424516
-
A-INL-M25-P-LG - Protimatice 1417661
-
A-INSP-M25-68N-P-LG - Uzavírací šroub 1424520
-
G-INS-M40-M68N-PNES-LG - Kabelové šroubení 1417656
-
G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Kabelové šroubení 1415185
-
A-INL-M40-P-LG - Protimatice 1417664
-
A-INSP-M40-68N-P-LG - Uzavírací šroub 1424522
-
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Montážní rám 1689446
-
VS-08-SD-F-BK - Ochranné víko 1658066
-
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - Modulární konektory desek plošných spojů RJ45 1653087
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - Konektor RJ45 1414383
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
PRC 5-FT25-MC6-150 - Přístrojový konektor zezadu stěny 1409213
-
PRC COVER M - Ochranné víko 1409237
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Spojkové konektor 1017632
-
FT NUT M25 GY - Matice 1049832
-
PRC COVER F - Ochranné víko 1409236
-
SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - Svorka desky plošných spojů 1719228
-
PV-FT-C4M-C-6-130-RD-00 - Přístrojový konektor zpředu stěny 1158451
-
PV-FT-C4F-C-6-130-BU-00 - Přístrojový konektor zpředu stěny 1158448
-
SPT 5/ 1-H-7,5 - Svorka desky plošných spojů 1719189
-
PV-C PROTECTION CAP - Ochranné víko 1785430
-
PV-FT-C COLLAR NUT BK - Šroubení 1083475
-
TOOL-KIT SOLAR - Sada nářadí 1212071
Vaše výhody
Mezinárodně certifikovaný systém pouzder
Speciální plast umožňuje bezpečný nepřetržitý provoz
Chrání před stříkající vodou
Odolává i silnému mechanickému namáhání
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno