OCS CORNER SET
-
Upevnění do rohu
1471789
Rohová vložka, sada 4 ks vč. šroubů pro všechny velikosti pouzdra, materiál: PC-ABS; barva: světle šedá
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Doporučení | Další informace a podrobnější rozměry najdete v sekci Ke stažení. |
| Montážní pokyny | Pro upevnění použijte výhradně dodané šrouby. |
| Druh pouzdra | Ovní pouzdro |
| Typ pouzdra | Venkovní pouzdro |
| Řada pouzder | OCS |
| Šířka | 25 mm |
| Výška | 51 mm |
| Hloubka | 11 mm |
| Barva | světle šedá (RAL 7035) |
| Materiálem | PC |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
| Izolační materiál | PC |
| Povrchové vlastnosti | neupravený |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
| Způsob montáže | Montáž našroubováním |
| Způsob balení | Sáček PE |
| Objednací číslo | 1471789 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | ACF |
| Kód výrobku | ACFDBZ |
| GTIN | 4063151880538 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 41,233 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 0,125 g |
| Číslo celní sazby | 39269097 |
| Země původu | EE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 52818e4b-b440-41f8-9ef2-6a9e1f397811 |
Kompatibilní produkty
-
OCS HP 080604 GY7035 - Venkovní pouzdro 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - Venkovní pouzdro 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Venkovní pouzdro 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Venkovní pouzdro 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Venkovní pouzdro 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Venkovní pouzdro 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Venkovní pouzdro 1557790
-
OCS HP 161408 GY7035 - Venkovní pouzdro 1557792
-
OCS HP 181610 GY7035 - Venkovní pouzdro 1557794
-
OCS HP 141206 TRANS - Venkovní pouzdro 1557795
-
OCS HP 161408 TRANS - Venkovní pouzdro 1557796
-
OCS HP 181610 TRANS - Venkovní pouzdro 1557797
-
OCS CORNER SCREW SET - Sada šroubů 1521845
-
OCS PANEL 0806 PC - Montážní deska 1471783
-
OCS PANEL 1008 PC - Montážní deska 1471785
-
OCS PANEL 1210 PC - Montážní deska 1471786
-
OCS PANEL 1412 PC - Montážní deska 1562143
-
OCS PANEL 1614 PC - Montážní deska 1562144
-
OCS PANEL 1816 PC - Montážní deska 1562145
-
OCS POLEFIX 0806 - Montážní materiál 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Montážní materiál 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Montážní materiál 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Montážní materiál 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Montážní materiál 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Montážní materiál 1562153
-
OCS MOUNT 0806 SET - Držák na zeď 1471778
-
OCS MOUNT 1008 SET - Držák na zeď 1471781
-
OCS MOUNT 1210 SET - Držák na zeď 1471782
-
OCS MOUNT 1412 SET - Držák na zeď 1562129
-
OCS MOUNT 1614 SET - Držák na zeď 1562132
-
OCS MOUNT 1816 SET - Držák na zeď 1562133
-
OCS FOOT SET - Držák na zeď 1471777
-
SF-PH 2-100 - Šroubovák 1212560
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Šroubovák 1212288
Vaše výhody
Mezinárodně certifikovaný systém pouzder
Speciální plast umožňuje bezpečný nepřetržitý provoz
Chrání před stříkající vodou
Odolává i silnému mechanickému namáhání
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno