OCS CORNER SCREW SET
-
Sada šroubů
1521845
Montážní šroub, sada 4 ks, upevnění montážní desky nebo desky plošných spojů k rohové vložce, plochá hlava s drážkou PH1, jemný závit UNF 10-32, délka: 10 mm, materiál: ušlechtilá ocel
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Doporučení | Další informace a podrobnější rozměry najdete v sekci Ke stažení. |
| Typ produktu | Montážní materiál |
| Druh pouzdra | Ovní pouzdro |
| Typ pouzdra | Venkovní pouzdro |
| Řada pouzder | OCS |
| Materiálem | Ušlechtilá ocel |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
| Způsob montáže | Montáž našroubováním |
| Způsob balení | Sáček PE |
| Objednací číslo | 1521845 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | ACF |
| Kód výrobku | ACFDBZ |
| GTIN | 4063151987428 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 11,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 0,009 g |
| Číslo celní sazby | 39269097 |
| Země původu | EE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27469090 |
| ECLASS-13.0 | 27469090 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead|7439-92-1 (č. CAS: Nerelevantní) |
| SCIP | 5d21a1f5-a73a-4e73-aff5-4858bf80c07b |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,525 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
-
OCS HP 080604 GY7035 - Venkovní pouzdro 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - Venkovní pouzdro 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Venkovní pouzdro 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Venkovní pouzdro 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Venkovní pouzdro 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Venkovní pouzdro 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Venkovní pouzdro 1557790
-
OCS HP 161408 GY7035 - Venkovní pouzdro 1557792
-
OCS HP 181610 GY7035 - Venkovní pouzdro 1557794
-
OCS HP 141206 TRANS - Venkovní pouzdro 1557795
-
OCS HP 161408 TRANS - Venkovní pouzdro 1557796
-
OCS HP 181610 TRANS - Venkovní pouzdro 1557797
-
OCS CORNER SCREW SET - Sada šroubů 1521845
-
OCS PANEL 0806 PC - Montážní deska 1471783
-
OCS PANEL 1008 PC - Montážní deska 1471785
-
OCS PANEL 1210 PC - Montážní deska 1471786
-
OCS PANEL 1412 PC - Montážní deska 1562143
-
OCS PANEL 1614 PC - Montážní deska 1562144
-
OCS PANEL 1816 PC - Montážní deska 1562145
-
OCS POLEFIX 0806 - Montážní materiál 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Montážní materiál 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Montážní materiál 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Montážní materiál 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Montážní materiál 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Montážní materiál 1562153
-
OCS MOUNT 0806 SET - Držák na zeď 1471778
-
OCS MOUNT 1008 SET - Držák na zeď 1471781
-
OCS MOUNT 1210 SET - Držák na zeď 1471782
-
OCS MOUNT 1412 SET - Držák na zeď 1562129
-
OCS MOUNT 1614 SET - Držák na zeď 1562132
-
OCS MOUNT 1816 SET - Držák na zeď 1562133
-
OCS FOOT SET - Držák na zeď 1471777
-
SF-PH 2-100 - Šroubovák 1212560
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Šroubovák 1212288
Vaše výhody
Mezinárodně certifikovaný systém pouzder
Speciální plast umožňuje bezpečný nepřetržitý provoz
Chrání před stříkající vodou
Odolává i silnému mechanickému namáhání
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno