OCS HP 080604 GY7035 - Venkovní pouzdro
1471770

Pouzdro pro venkovní použití, barva: světle šedá; rozměry: 223 x 204 134 mm (8" x 6" x 4"), vč. rohových vložek, záslepek, šroubů, kryt: světle šedý, plastový zacvakávací uzávěr, materiál: PC, UV stabilizovaný

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Mezinárodně certifikovaný systém pouzder
Speciální plast umožňuje bezpečný nepřetržitý provoz
Chrání před stříkající vodou
Odolává i silnému mechanickému namáhání

Často kladené otázky


Jsou pouzdra OCS k dispozici i v jiných barvách než světle šedé?

Ano, pouzdra OCS jsou k dispozici i v jiných barvách. Požadované minimální objednací množství (MOQ) pro pouzdra ve speciálních barvách vám sdělíme na vyžádání.


Existují i jiné uzamykací mechanismy než plastová západka?

Ano, na vyžádání jsou k dispozici další tři možnosti:
- Kovová západka
- Závěs se dvěma šrouby
- šroubovací kryt
Kontaktujte za tímto účelem naše servisní středisko zadáním webového kódu #0685 do vyhledávacího pole na našich webových stránkách a pomocí kontaktního formuláře.


Jsou pouzdra k dispozici také v prefabrikovaných verzích, jako je standardní M12?

Protože je pouzdro vyrobeno z čistého polykarbonátu, je nutno ho vždy vyfrézovat. Vylamovací otvory nejsou možné. Individuální otvory lze realizovat frézováním. Pro dotazy týkající se individuálního zpracování je vám k dispozici naše servisní středis... Zobrazit více

Protože je pouzdro vyrobeno z čistého polykarbonátu, je nutno ho vždy vyfrézovat. Vylamovací otvory nejsou možné. Individuální otvory lze realizovat frézováním. Pro dotazy týkající se individuálního zpracování je vám k dispozici naše servisní středisko. Zadejte do vyhledávacího pole na našich webových stránkách webový kód #0685 a použijte kontaktní formulář.

Zobrazit méně

Co znamená IP68 a IK10 v souvislosti s pouzdrem OCS?

IP68 znamená, že pouzdro OCS s vestavěnou elektronikou lze ponořit do vody až do hloubky 2 metrů na dobu maximálně 24 hodin. IK je odolnost vůči nárazům. S IK10 odolá pouzdro nárazu o energii až 20 joulů (což odpovídá 5 kg při pádu z výšky 40 cm).


Je ochrana IP ovlivněna instalací technologie připojení?

Ano, vždy se zohledňuje ochrana IP celého systému. Nejnižší stupeň ochrany IP určuje stupeň ochrany celého systému.


Mohu do svého pouzdra OCS integrovat displej?

Ano, i v tomto ohledu je systém velmi flexibilní. Displej je možné integrovat přímo do krytu i do panelu. Pokud je displej integrován do panelu a chráněn průhledným krytem, zachovává si pouzdro vysoký stupeň ochrany IP68.


Jakou technologii připojení mohu použít?

Pouzdro OCS nabízí dostatek prostoru pro rozsáhlou technologii připojení. Lze integrovat mnoho různých technologií připojení, od fotovoltaických konektorů (Sunclix) až po klasické zásuvky RJ45. Kontaktujte za tímto účelem naše servisní středisko zadá... Zobrazit více

Pouzdro OCS nabízí dostatek prostoru pro rozsáhlou technologii připojení. Lze integrovat mnoho různých technologií připojení, od fotovoltaických konektorů (Sunclix) až po klasické zásuvky RJ45. Kontaktujte za tímto účelem naše servisní středisko zadáním webového kódu #0685 do vyhledávacího pole na našich webových stránkách a pomocí kontaktního formuláře.

Zobrazit méně