OCS POLEFIX 1412 - Montážní materiál
1562148

Upevnění pro Ø stožáru 60 mm ... 140 mm, kompletní sada pro pouzdro 14" × 12", materiál: ocel

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Mezinárodně certifikovaný systém pouzder
Speciální plast umožňuje bezpečný nepřetržitý provoz
Chrání před stříkající vodou
Odolává i silnému mechanickému namáhání