POS PANELFIX M
-
Držák
1653798
Držák FV panelu pro energeticky soběstačné systémy, montáž na stěnu, vhodný pro panely o výkonu cca 40 ... 200 Wp, kompatibilní s: FV panelem POS 75, 110 a 190, upevňovací sada pro Ø stožáru 48 mm ... 180 mm a výztužná sada pro sílu větru do stupně 10, materiál: ušlechtilá ocel
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednoduchá montáž celého systému jednou osobou
Nerezový materiál pro univerzální použití
Kompatibilní se všemi běžně dostupnými panely
Velmi flexibilní použití díky inovativním upínacím svorkám
Spolehlivě drží až do síly větru 10