POS POLEMOUNT SHIM 108
-
Montážní materiál
1790327
Výztužná sada pro zajištění dodatečné stability držáku FV panelu, do síly větru stupně 10, Ø stožáru 48 mm ... 108 mm, kompatibilní s: POS PANELFIX S, POS POLEMOUNT SET 108, materiál: ušlechtilá ocel
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednoduchá montáž celého systému jednou osobou
Nerezový materiál pro univerzální použití
Kompatibilní se všemi běžně dostupnými panely
Velmi flexibilní použití díky inovativním upínacím svorkám
Spolehlivě drží až do síly větru 10