POS POLEMOUNT SET 108
-
Montážní materiál
1790330
Sada pro upevnění na stožár Ø 48 mm ... 108 mm, kompatibilní s: POS PANELFIX S/M a výztužnou sadou pro sílu větru až do stupně 10, materiál: ušlechtilá ocel
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednoduchá montáž celého systému jednou osobou
Nerezový materiál pro univerzální použití
Kompatibilní se všemi běžně dostupnými panely
Velmi flexibilní použití díky inovativním upínacím svorkám
Spolehlivě drží až do síly větru 10