OCS BAT PANEL SET 1816-200-270
-
Držák
1768077
Sada pro uchycení baterie, vhodná pro pouzdra OCS a POS velikosti 1816, pro snadnou integraci baterií do velikosti: 270 x 185 x 220 mm, skládá se z upevňovací sady baterie a montážní desky s podstavcem, materiál: pozinkovaná ocel
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Bezpečné upevnění i v drsném prostředí
Flexibilní držák díky kompatibilitě se standardními bateriemi v rozsahu 72 Wh ... 720 Wh
Jednoduchá instalace pomocí jediného nástroje (velikost klíče 13)
Prostorově úsporné řešení nabízí dostatek místa pro instalaci další elektroniky