OCS BAT PANEL SET 1614-180-270 - Držák
1768076

Sada pro uchycení baterie, vhodná pro pouzdra OCS a POS velikosti 1614, pro snadnou integraci baterií do velikosti: 270 x 165 x 220 mm, skládá se z upevňovací sady baterie a montážní desky s podstavcem, materiál: pozinkovaná ocel

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné upevnění i v drsném prostředí
Flexibilní držák díky kompatibilitě se standardními bateriemi v rozsahu 72 Wh ... 720 Wh
Jednoduchá instalace pomocí jediného nástroje (velikost klíče 13)
Prostorově úsporné řešení nabízí dostatek místa pro instalaci další elektroniky