POS CLAMP SET - Montážní materiál
1790338

Panelová svornice, pro upnutí všech běžně dostupných panelů (10 ... 200 Wp) s rámem, na držáky FV panelů, kompatibilní s: POS PANELFIX S/M a POS-PV-Panel 22, 75, 110 a 190, počet: 4, materiál: ušlechtilá ocel

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduchá montáž celého systému jednou osobou
Nerezový materiál pro univerzální použití
Kompatibilní se všemi běžně dostupnými panely
Velmi flexibilní použití díky inovativním upínacím svorkám
Spolehlivě drží až do síly větru 10