Fotovoltaické systémové řešení POS

POS pro solární systémy mimo síť

POS (Pico-Off-Grid-System) je robustní řešení založené na fotovoltaických panelech s několika výkonovými třídami až do 190 W špičkového výkonu. Řešení zahrnuje pouzdro, držák na sloup a solární panel. Při vytvoření soběstačného řešení k použití v terénu můžete přidat počítače, komunikační jednotky, baterie atd.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1587082
POS PV PANEL 22 - Solární modul
POS PV PANEL 22 - Solární modul
1587082

Solární modul, Fotovoltaický panel pro systém Pico off-grid se zabudovanými zástrčkami Sunclix, jmenovitý výkon: 22 Wp, technologie buněk: monokrystalické PERC s účinností > 22 %, počet buněk: 36, rám modulu: eloxovaný rám z dutých profilových rámů, šířka: 308 mm, výška: 417 mm

NEW
Go to Product Detail Page for item 1653798
POS PANELFIX M - Držák
POS PANELFIX M - Držák
1653798

Držák FV panelu pro energeticky soběstačné systémy, montáž na stěnu, vhodný pro panely o výkonu cca 40 ... 200 Wp, kompatibilní s: FV panelem POS 75, 110 a 190, upevňovací sada pro Ø stožáru 48 mm ... 180 mm a výztužná sada pro sílu větru do stupně 10, materiál: ušlechtilá ocel

NEW
Go to Product Detail Page for item 1587083
POS PV PANEL 75 - Solární modul
POS PV PANEL 75 - Solární modul
1587083

Solární modul, Fotovoltaický panel pro systém Pico off-grid se zabudovanými zástrčkami Sunclix, jmenovitý výkon: 75 W, technologie buněk: monokrystalické PERC s účinností > 22 %, počet buněk: 39, rám modulu: eloxovaný rám z dutých profilových rámů, šířka: 660 mm, výška: 630 mm

NEW
Go to Product Detail Page for item 1587086
POS PV PANEL 190 - Solární modul
POS PV PANEL 190 - Solární modul
1587086

Solární modul, Fotovoltaický panel pro systém Pico off-grid se zabudovanými zástrčkami Sunclix, jmenovitý výkon: 190 W, technologie buněk: monokrystalické PERC s účinností > 22 %, počet buněk: 72, rám modulu: eloxovaný rám z dutých profilových rámů, šířka: 680 mm, výška: 1500 mm

Vaše výhody

  • Možnost použití v široké škále aplikací díky mezinárodním certifikacím
  • Rychlé uvedení do provozu díky jednoduché montáži celého systému jednou osobou
  • Odolnost díky UV stabilizovanému pouzdru a držáku, který nepodléhá korozi
  • Odolnost i při silném mechanickém namáhání
  • Vysoce účinné solární moduly díky technologii monokrystalických článků

Přehled hlavních vlastností

Nabízíme vám ten správný off-grid systém pro vaši aplikaci. Přesvědčte se sami o technických vlastnostech.

Fotovoltaické systémové řešení POS

Průměr stožáru 48 mm až 180 mm
Materiál držáku Ušlechtilá ocel
Teplotní rozsah od -40 °C do +80 °C
Úhel sklonu fotovoltaického panelu od 30° do 80°
Technologie solárních modulů 36 / 45 vysoce výkonných solárních článků, technologie monokrystalických článků
Výkon fotovoltaického panelu od 22 Wp do 190 Wp

Podrobná prezentace produktu Řešení POS je ideální pro nekomplikovanou instalaci energeticky soběstačných systémů až do výkonové třídy 190 Wp.

Interaktivní obrazová mapa: Solární systém typu off-grid
Držák nepodléhající korozi
Držák se vyznačuje vysokou stabilitou a dobrou ochranou proti mechanickému namáhání. Je vhodný i pro vysoké zatížení větrem a díky použité nerezové oceli (1.4301) nepodléhá korozi. Inovativní nastavení úhlu také umožňuje optimální výtěžnost energie.
Držák nepodléhající korozi
Komplexní technika připojení
Pouzdro POS je již vybaveno integrovanými fotovoltaickými konektory SUNCLIX. K dispozici je také doplňková technika připojení s vysokým krytím IP. Naše služby zahrnují jak mechanické zpracování, tak instalaci technika připojení – vše z jednoho zdroje.
Komplexní technika připojení
Vysoce účinné solární moduly
Naše solární panely nabízejí široký rozsah výkonů 22, 75, 110 a 190 Wp. Díky technologii monokrystalických článků dosahují moduly účinnosti 22 %. Kromě toho jsou panely již propojeny fotovoltaickými konektory SUNCLIX.
Vysoce účinné solární moduly
Velkoobjemová venkovní pouzdra
Certifikovaná pouzdra z polykarbonátu jsou lehká, odolná vůči povětrnostním podmínkám a ochrání vaši elektroniku trvale a bezpečně před vlhkostí, teplem, UV zářením i mechanickým namáháním. Velkoobjemová plastová pouzdra lze individuálně přizpůsobit a rozšířit pomocí příslušenství. Lze je použít i v náročných aplikacích.
Velkoobjemová venkovní pouzdra
Meteorologická stanice s měřicí technikou chráněná v robustních venkovních pouzdrech

Fotovoltaické systémové řešení POS

Ideální vybavení pro řešení off-grid

Použijte systém POS (Pico-Off-Grid-System) založený na fotovoltaických panelech k vybudování energeticky soběstačných systémů s několika výkonovými třídami až do 190 Wp. Díky robustnímu pouzdru a držáku na sloup z ušlechtilé oceli můžete realizovat spolehlivé a odolné řešení pro dodávku energie v odlehlých oblastech a náročných prostředích. Mezi oblasti použití patří například zaznamenávání enviromentálních dat, průmyslová prostředí s vysokými nároky a mnoho dalších venkovních aplikací.

Časté dotazy

Držák fotovoltaického modulu POS-Panelfix
Úhel sklonu solárního panelu v závislosti na zeměpisné šířce
Fotovoltaické systémové řešení POS
Držák fotovoltaického modulu POS-Panelfix

Systém byl úspěšně testován na nárazy o hodnotách přetížení 5g a vibrace o frekvenci až 7,4 Hz s amplitudou 0,15 mm. Na systému byl úspěšně simulován nápor větru o rychlosti až 88 km/h (síla větru 8). Přídavná výztuha zajišťuje ještě větší stabilitu při zatížení až do síly větru 10. Odolnost závisí na hmotnosti součástí v pouzdře.

Úhel sklonu solárního panelu v závislosti na zeměpisné šířce

Pro dosažení optimálního výkonu by měl být panel instalován pod úhlem odpovídajícím zeměpisné šířce místa instalace. Pokud se nacházíte na severní polokouli, nasměrujte solární panel přesně na jih. Podobně nasměrujte solární panel na sever, pokud se nacházíte na jižní polokouli. Další podrobnosti naleznete v aplikační poznámce, kterou naleznete v sekci ke stažení na stránkách s podrobnostmi o produktu.

Fotovoltaické systémové řešení POS

Fotovoltaické moduly jsou navrženy tak, aby minimalizovaly dopady částečného zastínění. Pro zajištění maximální účinnosti je však třeba se pokud možno vyhnout zastínění.

E-paper
Přehled portfolia pouzder elektroniky

Seznamte se s pouzdry pro nosnou lištu a pro vnější použití a zjistěte, jak rozmanitě můžete přizpůsobit pouzdra elektroniky svým potřebám.

Otevřít e-paper
Pouzdra nosné lišty a polní pouzdra
Pouzdra elektroniky pro nosnou lištu

Technické základy pouzder elektroniky Možnosti pro použití nosných lišt

Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.