Systém byl úspěšně testován na nárazy o hodnotách přetížení 5g a vibrace o frekvenci až 7,4 Hz s amplitudou 0,15 mm. Na systému byl úspěšně simulován nápor větru o rychlosti až 88 km/h (síla větru 8). Přídavná výztuha zajišťuje ještě větší stabilitu při zatížení až do síly větru 10. Odolnost závisí na hmotnosti součástí v pouzdře.
Pouzdro pro venkovní použití, barva: světle šedá; rozměry: 251 x 204 x 134 mm, se stěnovou průchodkou FV konektorů a předmontovaným držákem, včetně rohových vkladačů, víkových záslepek, šroubů; kryt: průhledný; plastový zacvakávací uzávěr; materiál: PC, UV stabilizovaný