POS HP 121006 TRANS - Venkovní pouzdro
1588626

Pouzdro pro venkovní použití, barva: světle šedá; rozměry: 352 x 308 x 185 mm, se stěnovou průchodkou FV konektorů a předmontovaným držákem, včetně rohových vkladačů, víkových záslepek, šroubů; kryt: průhledný; plastový zacvakávací uzávěr; materiál: PC, UV stabilizovaný

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Odolnost vůči korozi
S jedním držákem lze kombinovat různé velikosti pouzder
Jednoduchá montáž celého systému jednou osobou
Kompletní systém kromě vlastní elektroniky
Jednoduchý dodavatelský řetězec