POS POLEFIX S 108 VA - Držák
1587067

Základní držák pro offgrid systém Pico, upevnění na stožár Ø 48 mm ... 108 mm, kompatibilní s velikostí pouzdra POS-HP o rozměrech 204 x 251 mm až 308 x 352 mm a FV panelem POS 22, materiál: ušlechtilá ocel

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Mezinárodně certifikovaný systém pouzder
S jedním držákem lze kombinovat různé velikosti pouzder
Jednoduchá montáž celého systému jednou osobou
Kompletní systém kromě vlastní elektroniky
Jednoduchý dodavatelský řetězec