POS POLEFIX M 108 VA
-
Držák
1587068
Základní držák pro offgrid systém Pico, upevnění na stožár Ø 48 mm ... 108 mm, kompatibilní s velikostí pouzdra POS-HP o rozměrech 204 x 251 mm až 410 x 455 mm a FV panelem POS 75, 110 a 190, materiál: ušlechtilá ocel
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Mezinárodně certifikovaný systém pouzder
S jedním držákem lze kombinovat různé velikosti pouzder
Jednoduchá montáž celého systému jednou osobou
Kompletní systém kromě vlastní elektroniky
Jednoduchý dodavatelský řetězec