Systém byl úspěšně testován na nárazy o hodnotách přetížení 5g a vibrace o frekvenci až 7,4 Hz s amplitudou 0,15 mm. Na systému byl úspěšně simulován nápor větru o rychlosti až 88 km/h (síla větru 8). Přídavná výztuha zajišťuje ještě větší stabilitu při zatížení až do síly větru 10. Odolnost závisí na hmotnosti součástí v pouzdře.
Výztužná sada pro zajištění dodatečné stability držáku FV panelu, do síly větru stupně 10, Ø stožáru 75 mm ... 180 mm, kompatibilní s: POS PANELFIX M, POS POLEMOUNT SET 108/180, materiál: ušlechtilá ocel