SF-SOCKET SET 47 - Sada nářadí
1200292

Kufřík s nástrčnými ořechy 1/4", 47dílný, přepínací ráčna 1/4", 48 zubů s rychlospojkou, prodloužení 1/4" 50 mm a 100 mm, rukojeť šroubováku 1/4", ohebné prodloužení 1/4" 150 mm, křížový kloub 1/4", rukojeť T 1/4"
2 x adaptér pro bity 1/4", 13 vroubkovaných nástrčných ořechů 1/4" SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 vroubkovaných nástrčných bitů: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x drážka 4, 5,5, 7 mm, čípkový klíč Hex 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, nerozbitný a nárazu vzdorný plastový kufr s kovovými uzavíracími sponami

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Robustní kufr pro bezpečné uložení
Rohatkový mechanismus s 48 zuby umožňuje přesnou práci i ve stísněných pracovních podmínkách
Vyrobeno z chrom vanadové oceli pro dlouhou životnost
Spolehlivá 1/4" šroubovací sada s rozsáhlým vybavením
Optimální přenos síly bez poškození šroubovací hlavy díky zvláštní geometrii čela