Rohová vložka, sada 4 ks vč. šroubů pro všechny velikosti pouzdra, materiál: PC-ABS; barva: světle šedá
Velkoobjemová pouzdra pro venkovní použití OCS pro soběstačné systémy
Pouzdra na elektroniku řady OCS se ideálně hodí pro soběstačné systémy přístrojů v náročných okolních podmínkách. Certifikovaná pouzdra z polykarbonátu jsou lehká, odolná vůči povětrnostním podmínkám a ochrání vaši elektroniku trvale a bezpečně před vlhkostí, teplem, UV zářením a mechanickým namáháním. Velkoobjemová plastová pouzdra lze individuálně přizpůsobit a rozšířit pomocí příslušenství. Lze je použít i v náročných aplikacích.
Montážní deska pro velikost pouzdra 8" x 6", materiál: PC,barva: bílá
Montážní šroub, sada 4 ks, upevnění montážní desky nebo desky plošných spojů k rohové vložce, plochá hlava s drážkou PH1, jemný závit UNF 10-32, délka: 10 mm, materiál: ušlechtilá ocel
Sada pro uchycení baterie, vhodná pro pouzdra OCS a POS velikosti 1412, pro snadnou integraci baterií do velikosti: 195 x 135 x 170 mm, skládá se z upevňovací sady baterie a montážní desky s podstavcem, materiál: pozinkovaná ocel
Sada pro uchycení baterie, vhodná pro pouzdra OCS a POS velikosti 1210, pro snadnou integraci baterií do velikosti: 195 x 135 x 150 mm, skládá se z upevňovací sady baterie a montážní desky s podstavcem, materiál: pozinkovaná ocel
Sada pro uchycení baterie, vhodná pro pouzdra OCS a POS velikosti 1614, pro snadnou integraci baterií do velikosti: 270 x 165 x 220 mm, skládá se z upevňovací sady baterie a montážní desky s podstavcem, materiál: pozinkovaná ocel
Upevňovací deska, sada 2 ks vč. šroubů pro velikost pouzdra 8" x 6", materiál: polykarbonát; barva: světle šedá
Upevnění pro Ø stožáru 60 mm ... 140 mm, kompletní sada pro pouzdro 12" x 10", materiál: ocel
Sada pro uchycení baterie, vhodná pro pouzdra OCS a POS velikosti 1816, pro snadnou integraci baterií do velikosti: 270 x 185 x 220 mm, skládá se z upevňovací sady baterie a montážní desky s podstavcem, materiál: pozinkovaná ocel
Montážní deska pro velikost pouzdra 10" x 8", materiál: polykarbonát; barva: bílá
Vaše výhody
- Celosvětově použitelné: mezinárodně certifikovaný systém pouzder
- Dlouhá životnost díky UV stabilizovanému polykarbonátu pro venkovní použití
- Bezpečně integrovaná elektronika: Pouzdra chrání před stříkající vodou a jinými škodlivými látkami.
- Odolné: Stabilní i při silném mechanickém namáhání v širokém teplotním rozsahu
Nové produkty
Konfigurátor pro velkoobjemové pouzdro elektroniky pro samostatné aplikace
Vyvíjíte zařízení, která musí spolehlivě fungovat v extrémních podmínkách prostředí? - Řada skříní OCS poskytuje optimální ochranu velkoobjemových elektronických součástek, a to i v případě, že jsou vystaveny vlhkosti, intenzivnímu UV záření, vysokým teplotám a mechanickému namáhání. Nakonfigurujte si nyní skříň na míru. Vyberte si z mnoha velikostí pouzder, různých možností montáže a široké škály příslušenství.
GameChangers pro připojení přístroje
Více než špičkový výkon – zcela nová úroveň: naše GameChangers posunou vaše aplikace na novou úroveň úspěchu.
Venkovní pouzdra OCS pro náročné prostředí
Přehled hlavních vlastností
Profitujte z celé řady funkcí, které vám umožňují vysokou míru volnosti při plánování a realizaci vašich aplikací:
- Schváleno pro různé elektronické systémy mezinárodními certifikacemi
- Vhodná těsnění PUR chrání proti stříkající vodě
- Tloušťka stěny pouzdra od 4 mm pro vysokou rázovou pevnost
- Vhodnost pro použití venku díky UV stabilizovanému polykarbonátu
- Integrovatelné nastavitelné upevnění panelů nebo desek plošných spojů
- Integrované montážní čepy k upevnění těžkých součástí
- Zaplombovatelné a uzamykatelné uzávěry jako ochrana proti zneužití
- Volitelné příslušenství pro montáž na stěnu nebo stožár
Fotovoltaická systémová řešení POS
Ideální vybavení pro řešení off-grid Pro náročné aplikace ve venkovních instalacích
Použijte systém POS (Pico-Off-Grid-System) založený na fotovoltaických panelech k vybudování energeticky soběstačných systémů s několika výkonovými třídami až do 190 Wp. Díky robustnímu pouzdru a držáku na sloup z ušlechtilé oceli můžete realizovat spolehlivé a odolné řešení pro dodávku energie v odlehlých oblastech a náročných prostředích. Mezi oblasti použití patří například zaznamenávání enviromentálních dat, průmyslová prostředí s vysokými nároky a mnoho dalších venkovních aplikací.
Výborně se hodí pro tyto aplikace
Pouzdra OCS se používají v náročných aplikacích. Patří sem např. tyto oblasti použití:
- Monitorovací systémy
- Systémy hlášení
- Technologie řízení
- Meteorologické stanice