Univerzální pouzdra UCS sestávají ze dvou stejných polovin pouzdra a odnímatelných bočních stěn. Rohové vložky dostupné v různých verzích a barvách spojují poloviny pouzdra a vedou boční stěny. Snadno se opracovávají a lze je použít ve dvou různých velikostech pouzdra. Pomocí adaptérů a příslušných bočních stěn je možné zvýšit objem pouzder.
Boční stěna pro použití s poloskořepinami pouzdra velikosti 125 x 87 mm; tloušťka stěny 2 mm; celková výška pouzdra 67 mm; materiál polykarbonát; barva černá podobná RAL 9005