Single Pair Ethernet: Přichází nový standard

Univerzální zásuvná plocha SPE otevírá novou éru efektivní konektivita.
Nová krycí plocha SPE v souladu s IEC 63171-7 ED2
Single Pair Ethernet zástrčka s krytím IP20, M8, M12 a M12 HYBRID

Standard pro automatizaci výroby

Konečně je konec nejistotě a konkurenčním standardům v oblasti automatizace výroby. Ať už se jedná o IP20, M8, M12 nebo M12 HYBRID – díky standardizovanému tvaru konektoru SPE v souladu s IEC 63171-7 ED2 (v přípravě) budete moci brzy využívat všechny výhody připojení Single Pair Ethernet u svých zařízení. Interoperabilní, nezávislý na výrobci a perspektivní. Různá mechanická kódování umožňují novou flexibilitu pro různé standardy IEEE a aplikace - ideální pro moderní automatizaci výroby. Začněte s plánováním již nyní, kdy vám společnost Phoenix Contact bude silným partnerem.

Vaše výhody

  • Kompatibilita mezi výrobci díky nové normě podle IEC 63171-7
  • Plná interoperabilita vytváří bezpečnost plánování pro budoucí aplikace
  • Vysokorychlostní datová komunikace s rychlostí až 1 GBit/s při 600 MHz
  • Efektivní výkon až 52 W díky funkci Power-over-Data-Line (PoDL)
  • Větší možnosti použití díky dosahu až 1 000 metrů při rychlosti 10 Mbit/s

Vaše přidaná hodnota s univerzální zásuvnou tváří v detailu Investice do zabezpečení, budoucnosti a kompatibility

Single Pair Ethernet v detailu
Single Pair Ethernet v detailu
Single Pair Ethernet v detailu
Single Pair Ethernet v detailu

Redukce na jediný datový a napájecí kabel umožňuje prostorově úspornou instalaci. Snížení složitosti kabeláže vede také ke značným úsporám nákladů na materiál a instalaci.

Single Pair Ethernet v detailu

Využijte inovačního náskoku: Se společností Phoenix Contact se můžete spolehnout na partnera, který hrál vedoucí roli ve vývoji SPE a standardu a formuje toto odvětví.

Single Pair Ethernet v detailu

Díky své kompaktní konstrukci a hybridnímu rozhraní podporuje standard miniaturizaci zařízení a systémů, což je rozhodující výhoda pro moderní průmyslové aplikace a aplikace internetu věcí.

Produkty


Nové krytí IP20 a krycí čelo M12 pro Single Pair Ethernet

Startovní signál pro novou generaci: přichází IP20 a M12

První konektory budou k dispozici v průběhu roku 2026 - v osvědčeném formátu IP20 a v robustní verzi M12 pro průmyslové aplikace. Náš tým intenzivně pracuje na sériové výrobě. Tímto způsobem zajišťujeme, abyste mohli těžit z vysoké kvality a spolehlivosti při uvedení na trh. Ostatní vzory budou postupně převedeny na nový jednotný standard.

Začněte hned: Zjistěte to včas a získejte náskok s prvními dostupnými konektory SPE - vhodnými pro automatizaci výroby a průmyslovou komunikaci.

Hybridní konektory M12 pro Single Pair Ethernet

Jeho datový kontejner tvoří základ nové podoby konektoru: hybridní konektor M12 pro Single Pair Ethernet kombinuje přenos dat a napájení v kompaktním formátu. Prostorově úsporný datový prvek se dvěma kontakty umožňuje vyšší přenos výkonu při minimálním prostoru pro instalaci. Místo samostatných konektorů pro data a napájení nabízí hybridní řešení větší flexibilitu a efektivnější napájení.

Portfolio SPE

Osvědčené portfolio SPE - lze flexibilně využít i v budoucnu

Pokračujte v přístupu ke všem stávajícím konektorům a komponentům pro Single Pair Ethernet: Naše stávající portfolio vám bude i nadále nabízet osvědčená řešení pro komunikaci SPE v mnoha aplikacích.

Rameno robota

Rozhraní pro budoucnost pro automatizaci výroby

Norma IEC 63171-7 umožňuje integrovat širokou škálu aplikací v oblasti automatizace výroby na základě standardizovaného datového kontejneru. To vytváří nové možnosti přímé integrace zařízení do průmyslových sítí.

  • Typické oblasti použití: V robotice nabízejí konektory podle normy IEC 63171-7 kompaktní a výkonná rozhraní pro napájení a datovou komunikaci.

  • Senzory a akční členy: provozní zařízení lze integrovat přímo do sítě Ethernet - bez bran a přerušení provozu média.

  • Technika budov: Systémy osvětlení, řízení přístupu nebo klimatizační jednotky využívají kompaktní kabeláž a jednoduché připojení k síti

Webinář o novém tvaru konektoru SPE


Webinář o novém tvaru konektoru SPE

Kompaktně vysvětleno: Nová zásuvná tvář SPE v průmyslové komunikaci

Zjistěte z první ruky, jak nový jednotný standard SPE přináší revoluci v průmyslové komunikaci. Verena Neuhaus a Tim Kindermann z týmu odborníků na SPE společnosti Phoenix Contact vysvětlují výhody nové krycí plochy, poskytují informace o vývoji a ukazují, jak můžete optimálně připravit svůj podnik na budoucnost.

Když se na nás obrátíte, máte po svém boku nejlepšího partnera pro SPE. Phoenix Contact vám nabízí více než inovativní řešení. Získáte také komplexní podporu a odborné znalosti pro úspěšnou realizaci vašich projektů.

Verena Neuhaus - Phoenix Contact, Expert na Single Pair Ethernet
Verena Neuhaus, Phoenix Contact

Často kladené dotazy k novému standardu Single Pair Ethernet

Otázky a odpovědi k novému Single Pair Ethernet
Otázky a odpovědi týkající se nového druhu konektoru s technologií Single Pair Ethernet
Otázky a odpovědi k novému Single Pair Ethernet
Otázky a odpovědi k novému Single Pair Ethernet
Otázky a odpovědi týkající se nového druhu konektoru s technologií Single Pair Ethernet
Otázky a odpovědi k novému Single Pair Ethernet
Otázky a odpovědi k novému Single Pair Ethernet

SPE v souladu s normou IEC 63171-7 poprvé zajišťuje skutečnou kompatibilitu napříč hranicemi výrobců a snižuje rizika plánování pro vaši společnost.

Otázky a odpovědi týkající se nového druhu konektoru s technologií Single Pair Ethernet

Konektory IP20 a M12 se očekávají začátkem roku 2027. Doporučujeme začít s plánováním již nyní. Plánuje se převedení i dalších typů provedení na nový standard.

Otázky a odpovědi k novému Single Pair Ethernet

Phoenix Contact je iniciátorem a aktivním spolutvůrcem nového standardu - můžete těžit z našich zkušeností a inovační síly.

Otázky a odpovědi k novému Single Pair Ethernet

Nový plug-in zjednodušuje integraci, zvyšuje kompatibilitu a umožňuje ještě flexibilnější použití v mnoha aplikacích.

Otázky a odpovědi týkající se nového druhu konektoru s technologií Single Pair Ethernet

U stávajících produktů s technologií SPE nebude v současné době ukončena jejich výroba. O tom se bude rozhodovat až v dlouhodobém horizontu, teprve po úplném zavedení nového portfolia.

Otázky a odpovědi k novému Single Pair Ethernet

Ano, naše řešení jsou navržena tak, abyste mohli ve svých systémech flexibilně a paralelně používat stávající i nové produkty.