Nepřetržitý přenos dat až do posledního metru: Konektory řady ONEPAIR pro Single Pair Ethernet (SPE) umožňují prostorově úsporné a vysoce výkonné sítě v automatizaci továren, procesů a automatizace budov. Nabízejí prostorově úspornou kabeláž, vysoké přenosové rychlosti a napájení PoDL - ideální pro průmysl 4.0, IIoT, chytrá zařízení a senzorové technologie až do úrovně pole.
Šroubení pouzdra, Trn, M8-Šroubový zámek, tento výrobek má být od roku 2026-Q3 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
Svornice desky plošných spojů, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: SPTAF 1/..-IL, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: vícebarevný, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 2,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: Tray
Svornice desky plošných spojů, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: MKDSN 1,5, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici
Síťový kabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-pólový, PUR bezhalogenové, zelená, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka přímo M8-SPE / IP67, na Zásuvka přímo M8-SPE / IP67, délka kabelu: 2 m
Svornice desky plošných spojů, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: SPTAF 1/..-IL, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: vícebarevný, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 2,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: Tray
Síťový kabel, Single Pair Ethernet CAT A (10 Mbit/s), 2-pólový, PVC, černá, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zásuvka přímo M8-SPE / IP67, na Zásuvka přímo M8-SPE / IP67, délka kabelu: 2 m
41
Single Pair Ethernet má novou tvář
Společnost Phoenix Contact prosazuje univerzální standard SPE. Konečně je konec nejistotě a konkurenčním standardům: ať už IP20, M8, M12 nebo M12 Hybrid – s jednotným tvarem konektoru SPE podle IEC 63171-7 ED2 (v přípravě) budete moci brzy využívat všechny výhody spojení Single Pair Ethernet pro svá zařízení. Připravte se na novou generaci připojovací techniky: od jara 2027 budeme dodávat konektory SPE v provedeních IP20 a M12 s novým jednotným tvarem konektoru – jsou interoperabilní, použitelné napříč různými výrobci a připravené na budoucnost. Zjistěte si, jaké možnosti se nabízejí pro vaše aplikace.
Nabízíme vám vhodné konektory SPE pro vaši aplikaci. Využijte rozmanitost naší připojovací techniky pro své aplikace v oblasti Průmyslu 4.0. SPE znamená paralelní, vysoce výkonný přenos dat a napájení prostřednictvím Ethernetu po jednom páru vodičů – od senzoru až do cloudu – s podporou technologií Power over Data Line (PoDL), Time-Sensitive Networking (TSN) a OPC Unified Architecture (OPC UA).
Pro kompaktní přístroje s přenosem vysokých výkonů
Hybridní konektory M12 pro SPE, které jsou vhodné zejména pro aplikace s ovládacími členy, umožňují používání vyšších napětí a větších průřezů, a to při úzkých rozměrech. Tyto a další přednosti vysvětluje v rozhovoru produktová specialistka Verena Neuhaus.
Single Pair Ethernet (SPE) je megatrendem průmyslového přenosu dat. Single Pair Ethernet vědomě nedefinuje žádné nové přenosové rychlosti a trasy, ale tvoří normativní rámec pro menší kabeláž podle požadavků uživatelů.
Tim Kindermann, specialista na Single Pair Ethernet ve společnosti Phoenix Contact
Další informace o technologii Single Pair Ethernet
Vhodný konektor SPE s novým tvarem si jednoduše vyberte ze seznamu produktů. Na následující stránce s podrobnostmi o produktu si můžete objednat bezplatný vzorek přímo na své pracoviště.
Inteligentní propojení senzorů pomocí technologie Single Pair Ethernet
Souvislá komunikace zařízení od senzoru až do cloudu. V oblasti zajišťování moderní komunikace se sníženými nároky na kabeláž se v případě řešení Single Pair Ethernet jedná o inteligentní síťové propojení snímačů. V podcastu vysvětluje produktová specialistka Verena Neuhaus jedinečné výhody a příležitosti, které SPE poskytuje s ohledem na elektrifikovanou a udržitelnou budoucnost. Poslechněte si.