Konektory pro Single Pair Ethernet

Konektory pro Single Pair Ethernet

Nepřetržitý přenos dat až do posledního metru: Konektory řady ONEPAIR pro Single Pair Ethernet (SPE) umožňují prostorově úsporné a vysoce výkonné sítě v automatizaci továren, procesů a automatizace budov. Nabízejí prostorově úspornou kabeláž, vysoké přenosové rychlosti a napájení PoDL - ideální pro průmysl 4.0, IIoT, chytrá zařízení a senzorové technologie až do úrovně pole.

Go to Product Detail Page for item 1548363
SPT 2,5/ 3-V-5,0 SPE - Svorka desky plošných spojů
SPT 2,5/ 3-V-5,0 SPE - Svorka desky plošných spojů
1548363

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: SPT 2,5/..-V, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: vícebarevný, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 2,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici

Go to Product Detail Page for item 1548130
SMKDSN 1,5/ 2-5,08 SPE - Svorka desky plošných spojů
SMKDSN 1,5/ 2-5,08 SPE - Svorka desky plošných spojů
1548130

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: SMKDSN 1,5, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici

Go to Product Detail Page for item 1548128
MKDSN 1,5/ 2-5,08 SPE - Svorka desky plošných spojů
MKDSN 1,5/ 2-5,08 SPE - Svorka desky plošných spojů
1548128

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: MKDSN 1,5, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici

Go to Product Detail Page for item 1548361
SPT 2,5/ 2-V-5,0 SPE - Svorka desky plošných spojů
SPT 2,5/ 2-V-5,0 SPE - Svorka desky plošných spojů
1548361

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: SPT 2,5/..-V, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: vícebarevný, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 2,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici

Vaše výhody

  • Perspektivní: normalizované konektory a vedení podle norem IEC 63171-2 (IP20), IEC 63171-5 (IP67) a IEC 63171-7
  • Použití v různých aplikacích: dosahy až 1 000 m, datové přenosové rychlosti až 1 GBit/s a výkony až 50 W nebo více
  • Efektivní kabeláž: Plug & Play i u stávajících infrastruktur kabeláže
  • Kompaktní: vysoká hustota integrace na desce plošných spojů, a tím i menší rozměry při designu přístroje díky miniaturizovaným konektorům
  • Jednoduchá integrace: Varianty se zástrčkami a zásuvkami pro etablované indukční snímače a volně zavěšená spojení

Přehled hlavních vlastností

Nabízíme vám správné konektory SPE pro vaši aplikaci. Využijte rozmanitost našich technologií připojení pro své aplikace v oblasti Průmyslu 4.0. Single Pair Ethernet (SPE) znamená paralelní, vysoce výkonný přenos dat a výkonu mezi snímačem a cloudem přes ethernet jedním párem vodičů – pomocí technologie Power over Data Line (PoDL), Time-Sensitive Networking (TSN) a OPC Unified Architecture (OPC UA).

Konektory pro Single Pair Ethernet

Norma IEC IEC 63171-2 (IP20); IEC 63171-5 (IP67); IEC 63171-7
Dosah až 1 000 m
Přenosová rychlost do 1 Gbit/s
Výkon až 50 W a více
Tvary konektoru pro jednotlivé porty i pro provedení IP20, M8, M12 a M12 hybridní
Kabeláž Plug & Play
Třída ochrany IP20; IP67
3D náhled

Konektor M8 v 360° pohledu

Konektory M8 a přístrojové konektory jsou vhodné zejména pro polní aplikace. Konektory se dodávají v předem připojeném provedení.

3D náhled

Propojovací kabel IP20 v 360° pohledu

Přenášejte data při frekvencích do 600 MHz pomocí propojovacích kabelů v provedení IP20. Mechanické zajištění se provádí pomocí zajišťovacího háku. Díky robustnímu průmyslovému designu a 360° stínění jsou kabely mnohostranně použitelné (také v rozdílných délkách). Dodávané varianty kabelů naleznete na našich stránkách s podrobnostmi o výrobcích, a to v sekci „Příslušenství“. Další délkové varianty jsou možné na vyžádání.

Hybridní konektory M12 pro Single Pair Ethernet ve stručném přehledu

Přehodnoťte své připojení napájení pro Single Pair Ethernet: Kompaktní datový prvek s pouhými dvěma kontakty v SPE provedení maximalizuje přenos energie a nabízí zcela nové možnosti. V minulosti byly pro tento účel potřebné větší konektory nebo dva konektory, z nichž jeden byl určený pro přenos dat a druhý zajišťoval napájení. Nyní však máte k dispozici větší flexibilitu v menším konstrukčním prostoru a účinnější přenos výkonu.

Single Pair Ethernet (SPE) je megatrendem průmyslového přenosu dat. Single Pair Ethernet vědomě nedefinuje žádné nové přenosové rychlosti a trasy, ale tvoří normativní rámec pro menší kabeláž podle požadavků uživatelů.

Torsten Janwlecke, prezident oblasti podnikání Přístrojové konektory
Torsten Janwlecke, prezident oblasti podnikání Přístrojové konektory ve společnosti Phoenix Contact

Torsten Janwlecke, prezident oblasti podnikání Přístrojové konektory ve společnosti Phoenix Contact

Přesvědčte se sami o našem Single Pair Ethernet

Objevte naše služby pro Single Pair Ethernet: Můžete si vyžádat vzorek zdarma. Bílá kniha SPE obsahuje vše, co potřebujete vědět o této nové technologii. Nebo byste chtěli nezávaznou konzultaci od našeho týmu odborníků na Single Pair Ethernet o tom, jak výhodně nainstalovat Single Pair Ethernet do vaší sítě zařízení? - Těšíme se, že vám pomůžeme.

Kabely SPE

Single Pair Ethernet má novou tvář Společnost Phoenix Contact prosazuje univerzální standard SPE

Konečně konec nejistotě a konkurenčním standardům: Ať už IP20, M8, M12 nebo M12 HYBRID - se standardizovanou krycí plochou SPE podle IEC 63171-7 ED2 (v přípravě) budete moci brzy využívat všechny výhody Single Pair Ethernet pro svá zařízení.

Připravte se na novou generaci techniky průmyslového připojení: Od jara 2026 budeme dodávat konektory SPE s krytím IP20 a konektor M12 s novou standardizovanou krycí plochou - interoperabilní, použitelné u různých výrobců a odolné vůči budoucnosti. Zjistěte, jaké jsou možnosti vašich aplikací.

Podrobnosti o technologii Single Pair Ethernet


SPE ve spojení s koncepcí All Electric Society

Průběžná komunikace zařízení od snímačů až po cloudové prostředí V oblasti zajišťování moderní komunikace se sníženými nároky na kabeláž se v případě řešení Single Pair Ethernet jedná o inteligentní síťové propojení snímačů. V podcastu vysvětluje produktová specialistka Verena Neuhaus jedinečné výhody a příležitosti, které SPE poskytuje s ohledem na elektrifikovanou a udržitelnou budoucnost. Poslechněte si.

Vydejte se na nové cesty s technologií SPE

Moderní komunikační infrastruktura s technologií Single Pair Ethernet – ať již se jedná o kulaté konektory nebo o konektory IP20: naše široké portfolio datových konektorů slouží ke komunikaci a síťovému propojování průmyslového internetu věcí (IIoT). Naše produktová specialistka Verena Neuhaus informuje o nových produktech a zajímavostech, mezi které patří hybridní konektor SPE-M12, a o souvisejících perspektivách. Informujte se.

Pro kompaktní přístroje s přenosem vysokých výkonů

Hybridní konektory M12 pro SPE, které jsou vhodné zejména pro aplikace s ovládacími členy, umožňují používání vyšších napětí a větších průřezů, a to při úzkých rozměrech. Tyto a další přednosti vysvětluje v rozhovoru produktová specialistka Verena Neuhaus.