Nepřetržitý přenos dat až do posledního metru: Konektory řady ONEPAIR pro Single Pair Ethernet (SPE) umožňují prostorově úsporné a vysoce výkonné sítě v automatizaci továren, procesů a automatizace budov. Nabízejí prostorově úspornou kabeláž, vysoké přenosové rychlosti a napájení PoDL - ideální pro průmysl 4.0, IIoT, chytrá zařízení a senzorové technologie až do úrovně pole.
Síťový kabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-pólový, PUR bezhalogenové, zelená, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zásuvka přímo M8-SPE / IP67, na Zásuvka přímo M8-SPE / IP67, délka kabelu: 2 m
Síťový kabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-pólový, PUR bezhalogenové, zelená, stíněná (Advanced Shielding Technology), volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12-SPE / IP67, délka kabelu: 1 m
Síťový kabel, Single Pair Ethernet CAT A (10 MBit/s), 2-pólový, PVC, černá, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka přímo M8-SPE / IP67, na Zásuvka přímo M8-SPE / IP67, délka kabelu: 2 m
Konektory desek plošných spojů pro citlivé ochranné zařízení, provedení: IEC 63171-5, krytí: IP65/IP67, počet pólů: 2, CAT B (ISO/IEC 63171), materiál: Kov, typ připojení: Spoj technikou THR, Single Pair Ethernet
Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: SMKDSN 1,5, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici
Perspektivní: normalizované konektory a vedení podle norem IEC 63171-2 (IP20), IEC 63171-5 (IP67) a IEC 63171-7
Použití v různých aplikacích: dosahy až 1 000 m, datové přenosové rychlosti až 1 GBit/s a výkony až 50 W nebo více
Efektivní kabeláž: Plug & Play i u stávajících infrastruktur kabeláže
Kompaktní: vysoká hustota integrace na desce plošných spojů, a tím i menší rozměry při designu přístroje díky miniaturizovaným konektorům
Jednoduchá integrace: Varianty se zástrčkami a zásuvkami pro etablované indukční snímače a volně zavěšená spojení
Přehled hlavních vlastností
Nabízíme vám správné konektory SPE pro vaši aplikaci. Využijte rozmanitost našich technologií připojení pro své aplikace v oblasti Průmyslu 4.0. Single Pair Ethernet (SPE) znamená paralelní, vysoce výkonný přenos dat a výkonu mezi snímačem a cloudem přes ethernet jedním párem vodičů – pomocí technologie Power over Data Line (PoDL), Time-Sensitive Networking (TSN) a OPC Unified Architecture (OPC UA).
Přenášejte data při frekvencích do 600 MHz pomocí propojovacích kabelů v provedení IP20. Mechanické zajištění se provádí pomocí zajišťovacího háku. Díky robustnímu průmyslovému designu a 360° stínění jsou kabely mnohostranně použitelné (také v rozdílných délkách). Dodávané varianty kabelů naleznete na našich stránkách s podrobnostmi o výrobcích, a to v sekci „Příslušenství“. Další délkové varianty jsou možné na vyžádání.
Hybridní konektory M12 pro Single Pair Ethernet ve stručném přehledu
Přehodnoťte své připojení napájení pro Single Pair Ethernet: Kompaktní datový prvek s pouhými dvěma kontakty v SPE provedení maximalizuje přenos energie a nabízí zcela nové možnosti. V minulosti byly pro tento účel potřebné větší konektory nebo dva konektory, z nichž jeden byl určený pro přenos dat a druhý zajišťoval napájení. Nyní však máte k dispozici větší flexibilitu v menším konstrukčním prostoru a účinnější přenos výkonu.
Single Pair Ethernet (SPE) je megatrendem průmyslového přenosu dat. Single Pair Ethernet vědomě nedefinuje žádné nové přenosové rychlosti a trasy, ale tvoří normativní rámec pro menší kabeláž podle požadavků uživatelů.
Torsten Janwlecke, prezident oblasti podnikání Přístrojové konektory ve společnosti Phoenix Contact
Přesvědčte se sami o našem Single Pair Ethernet
Objevte naše služby pro Single Pair Ethernet: Můžete si vyžádat vzorek zdarma. Bílá kniha SPE obsahuje vše, co potřebujete vědět o této nové technologii. Nebo byste chtěli nezávaznou konzultaci od našeho týmu odborníků na Single Pair Ethernet o tom, jak výhodně nainstalovat Single Pair Ethernet do vaší sítě zařízení? - Těšíme se, že vám pomůžeme.
Single Pair Ethernet má novou tvář
Společnost Phoenix Contact prosazuje univerzální standard SPE
Konečně konec nejistotě a konkurenčním standardům: Ať už IP20, M8, M12 nebo M12 HYBRID - se standardizovanou krycí plochou SPE podle IEC 63171-7 ED2 (v přípravě) budete moci brzy využívat všechny výhody Single Pair Ethernet pro svá zařízení.
Připravte se na novou generaci techniky průmyslového připojení: Od jara 2026 budeme dodávat konektory SPE s krytím IP20 a konektor M12 s novou standardizovanou krycí plochou - interoperabilní, použitelné u různých výrobců a odolné vůči budoucnosti. Zjistěte, jaké jsou možnosti vašich aplikací.
Průběžná komunikace zařízení od snímačů až po cloudové prostředí V oblasti zajišťování moderní komunikace se sníženými nároky na kabeláž se v případě řešení Single Pair Ethernet jedná o inteligentní síťové propojení snímačů. V podcastu vysvětluje produktová specialistka Verena Neuhaus jedinečné výhody a příležitosti, které SPE poskytuje s ohledem na elektrifikovanou a udržitelnou budoucnost. Poslechněte si.
Moderní komunikační infrastruktura s technologií Single Pair Ethernet – ať již se jedná o kulaté konektory nebo o konektory IP20: naše široké portfolio datových konektorů slouží ke komunikaci a síťovému propojování průmyslového internetu věcí (IIoT). Naše produktová specialistka Verena Neuhaus informuje o nových produktech a zajímavostech, mezi které patří hybridní konektor SPE-M12, a o souvisejících perspektivách. Informujte se.
Pro kompaktní přístroje s přenosem vysokých výkonů
Hybridní konektory M12 pro SPE, které jsou vhodné zejména pro aplikace s ovládacími členy, umožňují používání vyšších napětí a větších průřezů, a to při úzkých rozměrech. Tyto a další přednosti vysvětluje v rozhovoru produktová specialistka Verena Neuhaus.