Reference ·
27.09.2024

Senzorová technologie zítřka komunikuje průběžně Single Pair Ethernet: Úsporná komunikace na několika posledních metrech automatizace.

Bílý ethernetový přepínač se zeleným SPE kabelem připojujícím snímač JUMO na pozadí

Zkrácená verze

Pro větší udržitelnost výroby je zásadní kontinuita sítě Ethernet v systému Single Pair Ethernet. Výhody spočívají především v nových možnostech, které zjednodušují řešení problémů. Shromažďování stavových informací také umožňuje údržbu vycházející ze stavu.

Na příkladu technologie snímačů od společnosti JUMO je zřejmé, jak lze díky tomuto balíčku výhod zlepšit OEE (celkovou efektivitu zařízení) – jinými slovy celkovou dostupnost zařízení. To také usnadňuje připojení ke cloudovým službám.

Manfred Walter, produktový manažer společnosti JUMO ve Fuldě

Přesvědčený o SPE: Manfred Walter pracuje jako produktový manažer ve společnosti JUMO ve Fuldě

Informace vytvářejí přidanou hodnotu

Single Pair Ethernet (SPE) má vše, co je potřeba k tomu, aby spojení na posledních metrech bylo udržitelnější a inteligentnější. Výrobce snímačů JUMO má dobrý důvod, proč sází na SPE jako na komunikační médium budoucnosti u své měřicí techniky. Potřebný způsob připojení pochází od společnosti Phoenix Contact a je výsledkem úzké spolupráce na úrovni projektu.

„“S technologií Single Pair Ethernet můžeme lépe využívat naše inteligentní snímače,“ říká Manfred Walter, produktový manažer společnosti JUMO. „Skutečnou přidanou hodnotu mi přináší možnost přenášet více dat ze snímačů přes pomocí SPE.“ Základem pro získání cenných informací je větší množství dat. Tato možnost není k dispozici, pokud snímač 4 až 20 mA přenáší pouze čistou proudovou hodnotu, např. jako ekvivalent teploty.

Prostorové čidlo ve výrobě elektroniky

Snímače lze použít k regulaci klimatu v místnosti. Spojení probíhá úsporně přes SPE, jako zde ve výrobním závodě společnosti JUMO ve Fuldě.

Ethernet bez změny přenosového média

Produktový manažer je opravdu nadšený z toho, že připojení SPE konečně umožňuje bezproblémovou šíření informací ze snímačů v systému. Pan Manfred Walter má na mysli obtížně překonatelné hranice úrovní v rámci pyramidy automatizace. „Ve společnosti JUMO považujeme konzistentnost na všech úrovních za velkou přednost.“ Kromě toho lze ušetřit kabely, protože data a energie – Power over Data Line (PoDL) – jsou předsi vedena dvěma vodiči. SPE v zásadě nabízí možnost komplexní komunikace od úrovně ERP až po snímače a akční členy na úrovni pole. „Celé to navíc funguje bez změny přenosového média,“ zdůrazňuje Walter, protože snímač komunikuje jednotně na všech úrovních na základě ethernetových protokolů.

Využití SPE v boji proti změně přenosového média v průmyslové komunikaci: Povede tento přínos k přehodnocení volby způsobu připojení na úrovni snímačů? Ze zkušeností Manfreda Waltera vyplývá, že očekávání zákazníků v oblasti strojírenství a výroby zařízení se stále významně řídí cenou. Při projektování systémů jsou rozpočty na měřicí řetězce přísně omezeny. „Otázkou zůstává, kolik může měřící řetězec stát a jak vysoký je příplatek za připojení SPE.“ Přesvědčivé argumenty ve prospěch univerzální ethernetové architektury je obtížné prezentovat, zejména ve standardizovaných výběrových řízeních. Pozitivní vliv na celkovou efektivitu zařízení jako důležitý klíčový údaj pro rozhodování o investicích lze proto nejlépe doložit bezprostředním kontaktem.

Konektor s černou čelní stranou

Postačují dva vodiče: Takto vypadá čelní strana konektoru s komunikací SPE pro JUMO

Spolehlivé monitorování

Přenosová technologie přes SPE představuje důležitý krok na cestě ke konvergentním sítím. Zatímco například časově citlivá síť (TSN) je primárně určena pro časově kritické úlohy v oborech funkční bezpečnosti nebo řízení pohybu, 5G se používá pro aplikace, které vyžadují mobilní rádiové spojení. Podobně je tomu i u sítí WLAN 6 a 7 v oblasti bezlicenční bezdrátové přenosové technologie.

Technologie Single Pair Ethernet je opět velmi vhodná pro komunikaci na vzdálenost několika posledních metrů. Společným jmenovatelem všech technologií je konvergentní síť Ethernet – standardizovaný svět průmyslové komunikace. Pokud se subjekty z oblasti automatizace, elektrotechniky a strojírenství ve střednědobém horizontu dohodnou na této cestě, pak budou války o polní sběrnice s jejich specifickým průmyslovým vývojem konečně patřit minulosti.

Lidé v bílých pláštích v továrně

Data ze snímačů nabízených prostřednictvím SPE jsou během výrobního procesu společnosti JUMO přenášena do monitoru prostřednictvím přístrojového panelu

1 000 m rychlostí 10 MBit/s

Vyhlídky jsou v této souvislosti příznivé. Celá záležitost je podpořena běžným přenosovým výkonem standardní komunikace ze spotřebitelského trhu. Například citlivé ochranné zařízení jako médium pro prostorově omezenou úroveň strojů dosahuje přenosové rychlosti 10 Mbit/s na kabelu dlouhém až 1 000 metrů. Pro srovnání, například I/O-Link poskytuje rychlost pouhých 230,4 kbit/s při maximální délce kabelu 20 metrů. Přestože I/O-Link nepochybně výrazně zjednodušuje připojení snímačů, pan Manfred Walter se domnívá, že pro budoucí úlohy ve spojených odvětvích již nebude přenos dat dostačující.

Když už mluvíme o budoucnosti: Phoenix Contact a JUMO jednoznačně vidí jasnou preferenci konvergentních ethernetových sítí, zejména u mladší generace profesionálů. „ Řečeno poněkud provokativně, digitální rodáci vzhledem ke svému původu a historii hůře chápou, proč v průmyslové automatizaci provozujeme tolik různých systémů,“ říká Martin Müller. Pro zajištění efektivního a úsporného provozu systému si musíme klást více otázek typu, co snímač dokáže a co je schopen udělat mimo svůj vlastní rozsah měření. „“Zde vidíme obrovskou budoucnost,“ zdůrazňuje také pan Manfred Walter.

Hygienicky čisté řešení konektoru se stupněm krytí IP67

Montáž, připojení – hotovo: S připojením SPE je instalace snímače JUMO hračkou a díky vrstvě Ethernet funguje bez bran a zdlouhavého programování rozhraní. S cílem dosáhnout přenosové vzdálenosti 1 000 m pro Single Pair Ethernet v praktických aplikacích bez omezení útlumu je konektor vyvinutý společností Phoenix Contact navržen ve velikosti M12.

„Ve verzi M8 bychom neměli dostatek místa pro připojení dvoužilového datového kabelu 18 AWG, který se používá na vzdálenost 1 000 metrů,“ vysvětluje pan Manfred Walter. Samotná konstrukce připojení je upravena pro maximální robustnost a úroveň hygieny. Snímače průtoku a tlaku řady „flowTRANS MAG H20“ a „DELOS S02“ společnosti JUMO jsou hojně využívány ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Vysoké provozní bezpečnosti na dlouhé vzdálenosti lze dosáhnout pouze tehdy, pokud připojení vykazují odolnost i během náročných výrobních procesů nebo čištění CiP (Clean in Place). Řešení od společnosti Phoenix Contact se řídí hygienickým návrhem a dosahuje stupně krytí IP67.

Shrnutí

Propojení snímačů s citlivým ochranným zařízením otevírá cestu k začlenění dalších měřených veličin do komunikace. Otevírá také nové možnosti připojení snímačů přímo ke cloudu, protože zařízení již mají z funkčního hlediska bránu, a proto není nutná žádná další brána. Tím lze ušetřit komponenty i peníze. Společnost JUMO spatřuje typické oblasti použití multifunkčního snímače „hydroTRANS S20“ jako citlivého ochranného zařízení pro snímání teploty, vlhkosti a CO₂, například při monitorování citlivých skladovacích prostor, v běžných monitorovacích úlohách a v náročných úlohách týkajících se bezpečnosti provozu a zaměstnanců.

Autor: Thorsten Sienk

E-mail:

Spojte se s našimi odborníky

„Rádi vám poradíme ohledně All Electric Society a propojení odvětví.“

Další příspěvky