Univerzální pouzdra UCS sestávají ze dvou stejných polovin pouzdra a odnímatelných bočních stěn. Rohové vložky dostupné v různých verzích a barvách spojují poloviny pouzdra a vedou boční stěny. Snadno se opracovávají a lze je použít ve dvou různých velikostech pouzdra. Pomocí adaptérů a příslušných bočních stěn je možné zvýšit objem pouzder.
Chladič pro série pouzder: UCS, provedení: Poloskořepina, materiál: Hliník, eloxované, šířka: 94,8 mm, výška: 114,8 mm, Je nutné vyfrézovat poloskořepinu pouzdra.