Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

UCS SW 145-F AL - Boční stěna
2203374

Boční stěna pro použití s poloskořepinami pouzdra velikostí 195 x 145 mm a 145 x 125 mm; tloušťka stěny 2 mm; celková výška pouzdra 47 mm; materiál hliník

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vysoká flexibilita aplikace díky modulární konstrukci pouzdra
Flexibilní upevnění desky, přizpůsobí se téměř jakémukoliv tvarovému faktoru
Praktické možnosti individualizace
Nižší náklady na logistiku díky navzájem kompatibilním komponentům

Často kladené otázky


Lze boční stěny použít ve více velikostech pouzdra?

Odnímatelné boční stěny lze použít v různých velikostech pouzdra. Delší boční stěna pouzdra odpovídá kratší boční stěně následující větší varianty, a je proto ideální pro další využití upravených bočních stěn tam, kde je potřeba více místa.