UCS HH 145-125 7035
-
Poloskořepiny pouzder
2203351
Poloskořepiny pouzdra pro konstrukci UCS pouzdra s rozměry 145 x 125 mm; materiál polykarbonát; barva světle šedá podobná RAL 7035
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Jakou podporu nabízí společnost Phoenix Contact v oblasti teplotního managementu?
Společnost Phoenix Contact Vás podporuje katalogovými hodnotami, online simulacemi, osobním poradenstvím včetně simulačních služeb a (individuálně přizpůsobenými) chladiči.... Zobrazit více
Společnost Phoenix Contact Vás podporuje katalogovými hodnotami, online simulacemi, osobním poradenstvím včetně simulačních služeb a (individuálně přizpůsobenými) chladiči.
Zobrazit méněPro které řady pouzder jsou k dispozici chladiče?
V současné době jsou k dispozici chladiče pro systémy ICS (Industrial Case System) a UCS (Universal Case System).... Zobrazit více
V současné době jsou k dispozici chladiče pro systémy ICS (Industrial Case System) a UCS (Universal Case System).
Zobrazit méněJak je realizován přenos tepla mezi hotspotem a chladičem?
Součástka, která se silně zahřívá (hotspot), se spojuje s chladičem pomocí tepelně vodivého materiálu (TIM). V případě systému pouzdra UCS mohou volitelně vkládané rozptylovače tepla překlenout navíc i větší vzdálenosti mezi chlazenou součástkou a ch... Zobrazit více
Součástka, která se silně zahřívá (hotspot), se spojuje s chladičem pomocí tepelně vodivého materiálu (TIM). V případě systému pouzdra UCS mohou volitelně vkládané rozptylovače tepla překlenout navíc i větší vzdálenosti mezi chlazenou součástkou a chladičem.
Zobrazit méněJak se komponenty různých výšek a velikostí optimálně připojí k chladiči?
Optimální tepelné připojení se realizuje individuálními úpravami chladiče. To se obvykle provádí frézováním chladiče.... Zobrazit více
Optimální tepelné připojení se realizuje individuálními úpravami chladiče. To se obvykle provádí frézováním chladiče.
Zobrazit méněJaký vliv má zahřívání na spolehlivost zařízení?
Největší vliv na spolehlivost a životnost Vašeho zařízení má maximální teplota. Při zvýšení teploty o 10 °C se míra poruchovosti zdvojnásobuje.... Zobrazit více
Největší vliv na spolehlivost a životnost Vašeho zařízení má maximální teplota. Při zvýšení teploty o 10 °C se míra poruchovosti zdvojnásobuje.
Zobrazit méněJaké faktory ovlivňují teplotu v pouzdře?
Malé a výkonné komponenty, vysoké přenosové rychlosti, prach a nedostatečná ventilace pouzdra jsou důvody vysokého teplotního rozdílu ve srovnání s okolním prostředím.... Zobrazit více
Malé a výkonné komponenty, vysoké přenosové rychlosti, prach a nedostatečná ventilace pouzdra jsou důvody vysokého teplotního rozdílu ve srovnání s okolním prostředím.
Zobrazit méněJaké informace poskytují diagramy ztrát výkonu?
Grafy v diagramech poskytují informace o tom, jaký výkon smějí komponenty v daném pouzdře odevzdávat, aby nedošlo k překročení teplotního rozdílu vůči okolí. Stoupání přímky popisuje tepelnou vodivost systému. Zobrazené případy se liší jednak celoplo... Zobrazit více
Grafy v diagramech poskytují informace o tom, jaký výkon smějí komponenty v daném pouzdře odevzdávat, aby nedošlo k překročení teplotního rozdílu vůči okolí. Stoupání přímky popisuje tepelnou vodivost systému. Zobrazené případy se liší jednak celoplošným zahříváním a zahříváním hotspotu o rozměrech 20 x 20 mm a jednak deskou plošných spojů namontovanou v pouzdře a deskou bez pouzdra.
Zobrazit méněJak chladiče pomáhají odvádět vznikající teplo?
Integrované chladiče od společnosti Phoenix Contact odvádějí teplo tepelným vedením z hotspotu prostřednictvím tepelně vodivého materiálu (TIM). Chladič toto teplo odevzdává do okolí ve formě sálavé energie a konvekcí mezi lamelami. Při tom se využív... Zobrazit více
Integrované chladiče od společnosti Phoenix Contact odvádějí teplo tepelným vedením z hotspotu prostřednictvím tepelně vodivého materiálu (TIM). Chladič toto teplo odevzdává do okolí ve formě sálavé energie a konvekcí mezi lamelami. Při tom se využívá komínového efektu, kdy ohřátý vzduch stoupá vzhůru a táhne s sebou studený vzduch.
Zobrazit méněJaké jsou další možnosti tepelné optimalizace?
V mnoha případech stačí změnit uspořádání hotspotů nebo vytvořit větrací štěrbiny. Simulace tepelných podmínek poskytuje informace o tom, která možnost je nejvhodnější.... Zobrazit více
V mnoha případech stačí změnit uspořádání hotspotů nebo vytvořit větrací štěrbiny. Simulace tepelných podmínek poskytuje informace o tom, která možnost je nejvhodnější.
Zobrazit méněMohu do pouzdra UCS integrovat také displeje?
Ano, i v tomto ohledu je systém velmi flexibilní. K dispozici jsou již hotová řešení a sady připravené k instalaci. Instalace na míru jsou obecně možné.... Zobrazit více
Ano, i v tomto ohledu je systém velmi flexibilní. K dispozici jsou již hotová řešení a sady připravené k instalaci. Instalace na míru jsou obecně možné.
Zobrazit méněJaké možnosti odvádění tepla pouzder UCS nabízí?
Existují různé možnosti: Jednou z možností odvádění tepla je úprava bočních stěn podle vašich požadavků. To samozřejmě platí i pro hliníkové boční stěny. Pro náročné požadavky na odvádění tepla jsou k dispozici také chladiče pro poloviční skořepinu a... Zobrazit více
Existují různé možnosti: Jednou z možností odvádění tepla je úprava bočních stěn podle vašich požadavků. To samozřejmě platí i pro hliníkové boční stěny. Pro náročné požadavky na odvádění tepla jsou k dispozici také chladiče pro poloviční skořepinu a boční panely. Zde lze hotspoty dokonale propojit pomocí přizpůsobitelných tepelných rozpěrek.
Zobrazit méněMohu v pouzdru UCS používat také fóliové klávesnice?
Pouzdro UCS lze vybavit přizpůsobenými fóliovými klávesnicemi. Zde vám poskytne podporu naše servisní středisko. Zadejte do vyhledávacího pole na našich webových stránkách webový kód #0685 a použijte kontaktní formulář.... Zobrazit více
Pouzdro UCS lze vybavit přizpůsobenými fóliovými klávesnicemi. Zde vám poskytne podporu naše servisní středisko. Zadejte do vyhledávacího pole na našich webových stránkách webový kód #0685 a použijte kontaktní formulář.
Zobrazit méněMohu si variantu UCS individuálně přizpůsobit?
Ano, to je možné přímo ze skladu. Využijte možnost přizpůsobení jednotlivých komponent z portfolia. To můžete snadno provést pomocí konfigurátoru. Sem se dostanete zadáním webového kódu #0512 do vyhledávacího pole na našich webových stránkách. Naše s... Zobrazit více
Ano, to je možné přímo ze skladu. Využijte možnost přizpůsobení jednotlivých komponent z portfolia. To můžete snadno provést pomocí konfigurátoru. Sem se dostanete zadáním webového kódu #0512 do vyhledávacího pole na našich webových stránkách. Naše servisní středisko je vám k dispozici pro další přizpůsobení. Zadejte webový kód #0685 a použijte kontaktní formulář.
Zobrazit méněLze pouzdro UCS mechanicky opracovat?
Díky modulární konstrukci lze jednotlivé součásti, například boční panely, snadno mechanicky opracovat. To platí i pro poloviční skořepiny.... Zobrazit více
Díky modulární konstrukci lze jednotlivé součásti, například boční panely, snadno mechanicky opracovat. To platí i pro poloviční skořepiny.
Zobrazit méně