UCS CCD 1018
-
Rohové vkladače
1222532
Rohové vkladače pro pouzdra UCS s integrovanou šroubovací podložkou; materiál: polyamid, barva: žlutá, podobná RAL 1018
Detaily výrobku
Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
Typ produktu | Rohový vkladač |
Druh pouzdra | Univerzální pouzdro |
Řada pouzder | UCS |
Větrací otvor k dispozici | ne |
Šířka | 16,2 mm |
Výška | 16,2 mm |
Hloubka | 27,05 mm |
Design desky plošných spojů | |
Síla desek plošných spojů | 0,8 mm ... 3 mm |
Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Izolační materiál | PA |
Materiál pouzdra | PA |
Povrchové vlastnosti | neupravený |
pozinkování |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Zrychlení | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška žhavým drátem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Teplota | 850 °C |
Doba působení | 30 s |
Tepelná odolnost / zkouška kuličkou | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Teplota | 125 °C |
Délka trvání zkoušky | 1 h |
Síla | 20 N |
Mechanická pevnost / padací buben | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Výška zdvihu | 50 cm |
Frekvence | 50 |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 15g |
Doba trvání rázu | 11 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Specifikace zkoušky | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Stupeň ochrany (IP kód) | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Výsledek krytí IP kód | IP40 |
Okolní podmínky | |
Max. dosažitelný kód IP | IP40 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 55 °C |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 80 % |
Počet slotů desky plošných spojů | 1 |
Způsob upevnění desky plošných spojů | Šroubení |
Síla desek plošných spojů | 0,8 mm ... 3 mm |
Upozornění týkající se úchytů desky plošných spojů | Toto zboží je připraveno pro desku plošných spojů. Další desky plošných spojů lze upevnit s pomocí lepicích podložek (příslušenství). |
Způsob montáže | Montáž našroubováním |
Utahovací moment / otáčky | Šroubení půlek pouzdra: 1,2 - 1,4 Nm / 500 - 1000 rpm |
Upevnění desky plošných spojů na hrany vkladače: 0,4 - 0,5 Nm / 500 - 1000 rpm |
Způsob balení | Sáček PE |
Objednací číslo | 1222532 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | ACF |
Kód výrobku | ACFCAZ |
GTIN | 4063151313005 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 13,5 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 8,4 g |
Číslo celní sazby | 84879090 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Vaše výhody
Flexibilní možnosti montáže pro použití v rozvaděčích a poli
Možnost přizpůsobení aplikaci díky totožným úchytům v pouzdře
Různé barvy pro snadné rozlišení uvnitř i vně rozvaděče
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno